XTR117

ACTIVO

XTR117: Transmisor de bucle de corriente de 4 mA a 20 mA

alarmNotificaciones Haga su pedido ahora

Detalles del producto

Vs (min) (V) 7.5 Vs (max) (V) 40 Offset voltage drift (±) (max) (V/°C) 0.000006 Offset voltage (±) (max) (V) 0.0005 Product type 2-wire General purpose Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
Vs (min) (V) 7.5 Vs (max) (V) 40 Offset voltage drift (±) (max) (V/°C) 0.000006 Offset voltage (±) (max) (V) 0.0005 Product type 2-wire General purpose Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
VSON (DRB) 8 9 mm² 3 x 3 VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • Low quiescent current: 130 µA
  • 5‑V regulator for external circuits
  • Low span error: 0.05%
  • Low nonlinearity error: 0.003%
  • Wide-loop supply range: 7.5 V to 36 V
  • Temperature range: –40°C to +125°C
  • Packages: VSON-8 and VSSOP-8
  • Low quiescent current: 130 µA
  • 5‑V regulator for external circuits
  • Low span error: 0.05%
  • Low nonlinearity error: 0.003%
  • Wide-loop supply range: 7.5 V to 36 V
  • Temperature range: –40°C to +125°C
  • Packages: VSON-8 and VSSOP-8

The XTR117 is a precision current output converter designed to transmit analog 4-mA-to-20-mA signals over an industry-standard current loop. The device provides accurate current scaling and output current limit functions.

The on-chip voltage regulator (5 V) can be used to power external circuitry. A current return pin (I RET) senses any current used in external circuitry to provide an accurate control of the output current.

The XTR117 is a fundamental building block of smart sensors using 4-mA-to-20-mA current transmission.

The XTR117 is specified for operation over the extended industrial temperature range, –40°C to +125°C.

The XTR117 is a precision current output converter designed to transmit analog 4-mA-to-20-mA signals over an industry-standard current loop. The device provides accurate current scaling and output current limit functions.

The on-chip voltage regulator (5 V) can be used to power external circuitry. A current return pin (I RET) senses any current used in external circuitry to provide an accurate control of the output current.

The XTR117 is a fundamental building block of smart sensors using 4-mA-to-20-mA current transmission.

The XTR117 is specified for operation over the extended industrial temperature range, –40°C to +125°C.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Productos similares que pueden interesarle

open-in-new Comparar alternativas
Misma funcionalidad con diferente configuración de pines que el dispositivo comparado
XTR115 ACTIVO Transmisor de bucle de corriente de 4 mA a 20 mA con referencia de 2.5 V y potencia de 200 μA This device offers a voltage regulator (5-V) with a reference (2.5-V)
XTR116 ACTIVO Transmisor de bucle de corriente de 4 mA a 20 mA con referencia de 4.096 V y potencia de 200 μA This device offers a voltage regulator (5-V) with a reference (4.096-V)

Documentación técnica

star =Principal documentación para este producto seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Tipo Título Fecha
* Data sheet XTR117 4-20mA Current-Loop Transmitter datasheet (Rev. D) PDF | HTML 13 nov 2023

Diseño y desarrollo

Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.

Placa de evaluación

DLPNIRSCANEVM — Módulo de evaluación NIRscan™ DLP®

 

El NIRscan DLP es un módulo de evaluación (EVM) completo para diseñar un espectrómetro de infrarrojo cercano asequible y de alto rendimiento.  Esta herramienta flexible contiene todo lo que un diseñador necesita para comenzar a desarrollar un espectrómetro basado en DLP desde el primer momento.  (...)

Guía del usuario: PDF
Herramienta de simulación

PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI

PSpice® for TI is a design and simulation environment that helps evaluate functionality of analog circuits. This full-featured, design and simulation suite uses an analog analysis engine from Cadence®. Available at no cost, PSpice for TI includes one of the largest model libraries in the (...)
Herramienta de simulación

TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE

TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
Guía del usuario: PDF
Diseños de referencia

TIPD126 — Bridge sensor signal conditioner with current loop output and EMC protection reference design

This bridge sensor conditioner module delivers a well-regulated current output to a ground-referenced load. The first stage uses a mixed-signal programmable gain amplifier (PGA) to provide linearization and temperature compensation to a differential bridge sensor voltage. The second stage converts (...)
Guía del usuario: PDF
Esquema: PDF
Encapsulado Pines Símbolos CAD, huellas y modelos 3D
VSON (DRB) 8 Ultra Librarian
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian
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
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos