ADC08DL500
デュアル・チャネル、8 ビット、500MSPS AD コンバータ(ADC)
ADC08DL500
Key Specifications
Resolution | 8 Bits |
Max Conversion Rate | 500 MSPS |
Code Error Rate | 10 |
ENOB @ 125 MHz Input | 7.2 Bits (typ) |
DNL | ±0.15 LSB (typ) |
Operating in 1:2 Demux Output | 1.25W (typ) |
Power Down Mode | 3.3 mW (typ) |
The ADC08DL500 is a dual, low power, high performance, CMOS analog-to-digital converter. The ADC08DL500 digitizes signals to 8 bits of resolution at sample rates up to 500 MSPS. Consuming a typical 1.2 Watts in demultiplex mode at 500 MSPS from a single 1.9 Volt supply, this device is guaranteed to have no missing codes over the full operating temperature range. The unique folding and interpolating architecture, the fully differential comparator design, the innovative design of the internal sample-and-hold amplifier and the calibration schemes enable a very flat response of all dynamic parameters beyond Nyquist, producing a high 7.2
The converter typically consumes 3.3 mW in the Power Down Mode and is available in a lead-free 144-lead LQFP and operates over the modified Industrial (-40°C
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | ADC08DL500 Low Power, 8-Bit, Dual 500 MSPS A/D Converter データシート (Rev. C) | 2011年 3月 25日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
LQFP (PGE) | 144 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点