ADC10321
- Internal Sample-and-Hold
- Single +5V Operation
- Low Power Standby Mode
- Ensured No Missing Codes
- TTL/CMOS or 3V Logic Input/Output Compatible
Key Specifications
- Resolution 10 Bits
- Conversion Rate 20 Msps
- ENOB@ 10MHz Input 9.2 Bits (typ)
- DNL 0.35 LSB (typ)
- Conversion Latency 2 Clock Cycles
- PSRR 56 dB
- Power Consumption 98 mW (typ)
- Low Power Standby Mode <4 mW (typ)
All trademarks are the property of their respective owners.
The ADC10321 is a low power, high performance CMOS analog-to-digital converter that digitizes signals to 10 bits resolution at sampling rates up to 25Msps while consuming a typical 98mW from a single 5V supply. Reference force and sense pins allow the user to connect an external reference buffer amplifier to ensure optimal accuracy. No missing codes is ensured over the full operating temperature range. The unique two stage architecture achieves 9.2 Effective Bits with a 10MHz input signal and a 20MHz clock frequency. Output formatting is straight binary coding.
To ease interfacing to 3V systems, the digital I/O power pins of the ADC10321 can be tied to a 3V power source, making the outputs 3V compatible. When not converting, power consumption can be reduced by pulling the PD (Power Down) pin high, placing the converter into a low power standby state, where it typically consumes less than 4mW. The ADC10321's speed, resolution and single supply operation makes it well suited for a variety of applications in video, imaging, communications, multimedia and high speed data acquisition. Low power, single supply operation ideally suit the ADC10321 for high speed portable applications, and its speed and resolution are ideal for charge coupled device (CCD) input systems.
The ADC10321 comes in a space saving 32-pin TQFP and operates over the industrial (−40°C ≤ TA ≤ +85°C) temperature range.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | ADC10321 10-Bit, 20MSPS, 98mW A/D Converter with Internal Sample and Hold データシート (Rev. F) | 2013年 5月 2日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
LQFP (NEY) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。