ADC1173
Key Specifications
Resolution | 8 Bits |
Maximum Sampling Frequency | 15 MSPS (min) |
THD | −54 dB (typ) |
DNL | ±0.85 LSB (max) |
ENOB at 3.58 MHz Input | 7.6 Bits (typ) |
Differential Phase | 0.5 Degree (max) |
Differential Gain | 1.5% (typ) |
Power Consumption | 33mW (typ) |
(excluding reference current) |
The ADC1173 is a low power, 15 MSPS analog-to-digital converter that digitizes signals to 8 bits while consuming just 33 mW of power (typ). The ADC1173 uses a unique architecture that achieves 7.6 Effective Bits. Output formatting is straight binary coding.
The excellent DC and AC characteristics of this device, together with its low power consumption and +3V single supply operation, make it ideally suited for many video, imaging and communications applications, including use in portable equipment. Furthermore, the ADC1173 is resistant to latch-up and the outputs are short-circuit proof. The top and bottom of the ADC1173's reference ladder is available for connections, enabling a wide range of input possibilities.
The ADC1173 is offered in a TSSOP and is designed to operate over the -40°C to +75°C commercial temperature range.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | ADC1173 8-Bit, 3-Volt, 15MSPS, 33mW A/D Converter (jp) データシート (Rev. E 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2007年 9月 26日 | |
EVM ユーザー ガイド (英語) | ADC117x Evaluation Module User's Guide | 2018年 3月 8日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。