ADC1175-50
Key Specifications
Resolution | 8 Bits |
Maximum Sampling Frequency | 50 MSPS (min) |
THD | 54 dB (typ) |
DNL | 0.7 LSB (typ) |
ENOB @ fIN = 25 MHz | 6.8 Bits (typ) |
Guaranteed No Missing Codes | |
Power Consumption (Excluding Reference Current) | 125 mW (typ), 190 mW (max) |
The ADC1175-50 is a low power, 50 MSPS analog-to-digital converter that digitizes signals to 8 bits while consuming just 125 mW (typ). The ADC1175-50 uses a unique architecture that achieves 6.8 Effective Bits at 25 MHz input and
The excellent DC and AC characteristics of this device, together with its low power consumption and +5V single supply operation, make it ideally suited for many video and imaging applications, including use in portable equipment. Furthermore, the ADC1175-50 is resistant to latch-up and the outputs are short-circuit proof. The top and bottom of the ADC1175-50's reference ladder is available for connections, enabling a wide range of input possibilities. The low input capacitance (7 pF, typical) makes this device easier to drive than conventional flash converters and the power down mode reduces power consumption to less than 5 mW.
The ADC1175-50 is offered in TSSOP and is designed to operate over the extended commercial temperature range of −20°C to +75°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | ADC1175-50 8-Bit, 50 MSPS, 125 mW A/D Converter (jp) データシート (Rev. F 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2007年 9月 26日 | |
EVM ユーザー ガイド (英語) | ADC117x Evaluation Module User's Guide | 2018年 3月 8日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点