ADC121S705
12 ビット、500kSPS ~ 1MSPS、差動入力、マイクロパワー A/D コンバータ
ADC121S705
- True Differential Inputs
- Ensured performance from 500 kSPS to 1 MSPS
- External Reference
- Wide Input Common-Mode Voltage Range
- SPI™/QSPI™/MICROWIRE/DSP Compatible Serial Interface
Key Specifications
- Conversion Rate: 500 kSPS to 1 MSPS
- INL: ± 0.95 LSB (Max)
- DNL: ±0.95 LSB (Max)
- Offset Error: ±3.0 LSB (Max)
- Gain Error: ±6.5 LSB (Max)
- SINAD: 69.5 db (Min)
- Power Consumption at VA = 5V
- Active, 1 MSPS: 11.5 mW (Typ)
- Active, 500 kSPS: 9.0 mW (Typ)
- Power-Down: 1.5 µW (Typ)
All trademarks are the property of their respective owners.
The ADC121S705 is a 12-bit, 500 kSPS to 1 MSPS sampling Analog-to-Digital (A/D) converter that features a fully differential, high impedance analog input and an external reference. The reference voltage can be varied from 1.0V to VA, with a corresponding resolution between 244µV and VA divided by 4096.
The output serial data is binary 2's complement and is compatible with several standards, such as SPI™, QSPI™, MICROWIRE, and many common DSP serial interfaces. The differential input, low power consumption, and small size make the ADC121S705 ideal for direct connection to transducers in battery operated systems or remote data acquisition applications.
Operating from a single 5V supply, the supply current when operating at 1 MSPS is typically 2.3 mA. The supply current drops down to 0.3 µA typically when the ADC121S705 enters power-down mode. The ADC121S705 is available in the VSSOP-8 package. Operation is ensured over the industrial temperature range of −40°C to +105°C and clock rates of 8 MHz to 16 MHz.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | ADC121S705 12-Bit, 500 kSPS to 1 MSPS, Diff In, Micro Pwr ADC データシート (Rev. B) | 2013年 3月 19日 | |||
e-Book(PDF) | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 2015年 5月 21日 | ||||
ユーザー・ガイド | ADC121S705 12-Bit, 500 kSPS to 1 MSPS, Diff Input, Sampling ADC User Guide | 2012年 2月 21日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点