ADC12C170
Key Specifications
Resolution | 12 Bits |
Conversion Rate | 170 MSPS |
SNR (fIN = 70 MHz) | 67.2 dBFS (typ) |
SFDR (fIN = 70 MHz) | 85.4 dBFS (typ) |
ENOB (fIN = 70 MHz) | 10.8 bits (typ) |
Full Power Bandwidth | 1.1 GHz (typ) |
Power Consumption | 715 mW (typ) |
The ADC12C170 is a high-performance CMOS analog-to-digital converter capable of converting analog input signals into 12-Bit digital words at rates up to 170 Mega Samples Per Second (MSPS). This converter uses a differential, pipelined architecture with digital error correction and an on-chip sample-and-hold circuit to minimize power consumption and the external component count, while providing excellent dynamic performance. A unique sample-and-hold stage yields a full-power bandwidth of 1.1 GHz. The ADC12C170 operates from dual +3.3V and +1.8V power supplies and consumes 715 mW of power at 170 MSPS.
The separate +1.8V supply for the digital output interface allows lower power operation with reduced noise. A power-down feature reduces the power consumption to 5 mW while still allowing fast wake-up time to full operation. In addition there is a sleep feature which consumes 50 mW of power and has a faster wake-up time.
The differential inputs provide a full scale differential input swing equal to 2 times the reference voltage. A stable 1.0V internal voltage reference is provided, or the ADC12C170 can be operated with an external reference.
Clock mode (differential versus single-ended) and output data format (offset binary versus 2's complement) are pin-selectable. A duty cycle stabilizer maintains performance over a wide range of input clock duty cycles.
The ADC12C170 is pin compatible with the ADC14155, ADC11C125 and ADC11C170.
It is available in a 48-lead LLP package and operates over the industrial temperature range of −40°C to +85°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | ADC12C170 12-Bit, 170 MSPS, 1.1 GHz Bandwidth A/D Converter with CMOS Outpu(jp) データシート (Rev. D 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2009年 4月 28日 | |
アプリケーション・ノート | Drivng HSpeed ADCs w/LMH6521 DVGA for High IF AC-Coupled Apps (Rev. A) | 2013年 4月 26日 | ||||
ユーザー・ガイド | ADC12C170: 12-Bit, 170 MSPS Analog to Digital Converter User Guide | 2012年 2月 21日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RHS) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点