パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R |
ADCS7477 の特徴
- 可変電力管理
- 6ピンSOT-23パッケージ
- 電源をリファレンスとして使用
- 単一の2.7V~5.25V電源で動作
- 対応規格: SPI、 QSPI、 MICROWIRE、DSP
- 主な仕様
- 欠損コードなしでの分解能(12ビット、10ビット、8ビット)
- 変換速度: 1MSPS
- DNL: 0.5、-0.3LSB (標準値)
- INL: ±0.4LSB (標準値)
- 消費電力:
- 3V電源: 2mW (標準値)
- 5V電源: 10 mW (標準値)
アプリケーション
- 車載用ナビゲーション
- FAまたはATM機器
- ポータブル・システム
- 医療機器
- モバイル通信
- 計測および制御システム
All trademarks are the property of their respective owners.
ADCS7477 に関する概要
ADCS7476、ADCS7477、ADCS7478デバイスは低消費電力のモノリシックCMOSの12、10、および8ビットA/Dコンバータで、1MSPSで動作します。ADCS747xデバイスは、アナログ・デバイセズ製のAD747xに置き換えて使用可能です。各デバイスは、逐次比較型のアーキテクチャをベースとし、内部的なトラック・アンド・ホールドを行います。シリアル・インターフェイスは、SPI、QSPI、MICROWIREなどいくつかの標準、および多くの一般的なDSPシリアル・インターフェイスと互換性があります。
ADCS747xは電源電圧をリファレンスとして使用するため、0からVDDまでのフルスケール入力電圧範囲で動作できます。変換速度は、シリアル・クロック(SCLK)の速度により決定されます。これらのコンバータにはシャットダウン・モードが存在し、消費電力とスループットの適切なバランスを実現するために使用できます。ADCS747xは2.7V~5.25Vの範囲の単一電源で動作します。連続的な変換時の通常の消費電力は、3Vまたは5Vの電源を使用するとき、それぞれ2mWまたは10mWです。パワーダウン機能はチップセレクト(CS)ピンで有効になり、5V電源を使用している場合に消費電力が5µW未満に低下します。これら3つのコンバータはすべて6ピンのSOT-23パッケージで供給され、占有面積が極めて小さいため、容積の制限が非常に厳しいアプリケーションに使用できます。これらの製品は、車載および拡張工業用温度範囲の−40°C~125°Cで動作するよう設計されています。