パッケージ情報
パッケージ | ピン数 X2QFN (RUG) | 10 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
ADS1013 の特徴
- 超小型X2QFNパッケージ:
2mm × 1.5mm × 0.4mm - 12ビットのノイズ・フリー分解能
- 広い電源電圧範囲: 2.0V~5.5V
- 低消費電流: 150µA (連続変換モード時)
- データ・レートをプログラム可能:
128SPS~3.3kSPS - 収束時間は1サイクル
- 低ドリフト基準電圧を内蔵
- オシレータを内蔵
- I2Cインターフェイス: 4つのアドレスをピンで選択可能
- 4つのシングルエンド入力または2つの差動入力(ADS1015)
- プログラマブル・コンパレータ (ADS1014およびADS1015)
- 動作温度範囲:
-40℃~+125℃
ADS1013 に関する概要
ADS1013、ADS1014、ADS1015デバイス(ADS101x)は、高精度、低消費電力、12ビット、I2C互換のアナログ/デジタル・コンバータ(ADC)で、超小型のリードレスX2QFN-10パッケージとVSSOP-10パッケージで供給されます。ADS101xデバイスは、低ドリフトの基準電圧と発振器を内蔵しています。ADS1014とADS1015は、プログラマブル・ゲイン・アンプ(PGA)とデジタル・コンパレータも内蔵しています。これらの機能と、動作電源電圧範囲が広いことから、ADS101xは省電力と省スペースが要求される、センサを使用した測定アプリケーションに適しています。
ADS101xは、最大3300サンプル/秒(SPS)のデータ・レートで変換を実行できます。PGAは入力電圧範囲が±256mV~±6.144Vで、振幅の小さな信号から大きな信号まで高精度に測定できます。ADS1015には入力マルチプレクサ(MUX)が搭載されており、2つの差動入力または4つのシングルエンド入力を測定できます。過電圧や低電圧の検出には、ADS1014とADS1015のデジタル・コンパレータを使用してください。
ADS101xは、連続変換モードまたはシングル・ショット・モードで動作します。シングル・ショット・モード時は、1回の変換動作後にデバイスの電源が自動的にオフになるため、アイドリング中の消費電力を大幅に低減できます。