パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSSOP (DGS) | 10 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
ADS1014-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- 温度グレード 1:-40℃~+125℃、T A
- 機能安全対応
- ノイズフリー分解能:12 ビット
- 広い電源電圧範囲:2.0V~5.5V
- 低消費電流:150µA (連続変換モード)
- データ・レートをプログラム可能: 128SPS~3.3kSPS
- シングル・サイクルのセトリング
- 内部低ドリフト基準電圧
- 内部発振器
- I 2C インターフェイス:4 つのピン選択可能アドレス
- デバイス・ファミリ:
- ADS1013-Q1:1 つのシングルエンド (SE) または差動入力 (DE)
- ADS1014-Q1:コンパレータと PGA を搭載した 1 個のシングルエンド入力または差動入力
- ADS1015-Q1:コンパレータと PGA を搭載した 4 個のシングルエンド入力または 2 個の差動入力
ADS1014-Q1 に関する概要
ADS1013-Q1、ADS1014-Q1、および ADS1015-Q1 ( ADS101x-Q1) は、高精度、低消費電力、12 ビット、I 2C 互換の A/D コンバータ (ADC) で、VSSOP-10 および UQFN-10 パッケージで供給されます。 ADS101x-Q1 は、低ドリフトの基準電圧と発振器を内蔵しています。ADS1014-Q1 および ADS1015-Q1 は、プログラマブル・ゲイン・アンプ (PGA) およびデジタル・コンパレータも内蔵しています。これらの機能を有し動作電源電圧範囲が広いため、省電力と省スペースが要求される、センサを使用した測定アプリケーションに適します。
ADS101x-Q1 は、最大 3300 サンプル/秒 (SPS) のデータ・レートで変換を実行できます。PGA は入力電圧範囲が ±256mV~±6.144V で、振幅の小さな信号から大きな信号まで高精度に測定できます。ADS1015-Q1 には入力マルチプレクサ (MUX) が搭載されており、2 つの差動入力または 4 つのシングルエンド入力を測定できます。過電圧や低電圧の検出には、ADS1014-Q1 および ADS1015-Q1 のデジタル・コンパレータを使用してください。