パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
ADS1119 の特徴
- 設定するレジスタが1つだけで使いやすい
- 消費電流はわずか315µA (標準値)
- 広い電源電圧範囲: 2.3V~5.5V
- レール・ツー・レール入力バッファにより高い入力インピーダンスを実現
- プログラマブル・ゲイン: 1、4
- プログラマブル・データレート: 最高1kSPS
- 16ビットのノイズ・フリー分解能(20SPS)
- シングルサイクル安定化デジタル・フィルタにより20SPSで50Hzおよび60Hzの同時除去
- 2つの差動入力または4つのシングルエンド入力
- 内部リファレンス:2.048V、ドリフト(標準値):5ppm/℃
- 精度2%の内部発振器
- I2C互換インターフェイス
- サポートされるI2Cバス速度モード:
Standard-Mode、Fast-Mode、Fast-Mode Plus - 16のI2Cアドレスをピンで設定可能
- パッケージ:3.0mm × 3.0mm × 0.75mm WQFN
ADS1119 に関する概要
ADS1119は高精度の16ビット、アナログ/デジタル・コンバータ(ADC)で、電源電圧、電流、および温度監視など、最も一般的なシステム監視機能の実装に必要な機能をすべて搭載しています。柔軟な入力マルチプレクサ(MUX)を介した2つの差動入力または4つのシングルエンド入力を特長とし、レール・ツー・レール入力バッファ、プログラマブル・ゲイン段、基準電圧、発振器を備えています。
バッファを搭載しているため、高インピーダンス・ソースを直接接続できます。ゲイン段はバッファに追従し、1および4のゲインを選択可能です。ADS1119はシングルサイクル安定化により、最高1000サンプル/秒(SPS)のデータレートで変換を実行できます。雑音の多い産業用途では、20SPSで、デジタル・フィルタにより50Hzおよび60Hzの同時除去を実現します。
ADS1119は2線式のI2C互換インターフェイスを搭載しており、最高1MbpsのI2Cバス速度に対応します。2本のアドレス・ピンを介して、16種類のI2Cアドレスを選択することが可能です。
ADS1119は、16ピンのリードレスWQFNパッケージ、または16ピンTSSOPパッケージで供給され、-40℃ ~ +125℃の温度範囲で動作が規定されています。