パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RHB) | 32 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 105 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
ADS1204 の特徴
- 16 ビットの分解能
- 14 ビットの直線性
- 分解能と速度のトレードオフ:
10 ビットの実効分解能で 10µs の信号遅延 (12 ビットで 19µs) - 2.5V で ±2.5V の入力範囲
- 内部基準電圧:2%
- ゲイン誤差:0.5%
- 4 つの独立したデルタ-シグマ変調器
- 4 つの入力参照バッファ
- オンボードの 20MHz 発振器
- 内部または外部クロックを選択可能
- 動作温度範囲:
–40℃~+105℃ - パッケージ:VQFN-32 (5mm × 5mm)
ADS1204 に関する概要
ADS1204 は、100dB のダイナミック・レンジを持つ 4 つのデルタ-シグマ (ΔΣ) 変調器を備えた 4 チャネル高性能デバイスであり、5V 単一電源で動作します。差動入力は、産業用環境でトランスデューサに直接接続するのに理想的です。適切なデジタル・フィルタおよび変調器レートにより、このデバイスでは、ノー・ミッシング・コードで 16 ビットの A/D 変換を実現できます。デジタル・フィルタのデータ・レート 160kHz、変調器レート 10MHz において 12 ビットの実効分解能が得られます。ADS1204 は、電流測定、スマート・トランスミッタ、産業用プロセス制御、重量計、クロマトグラフィー、携帯型計測機器などの中~高分解能の測定アプリケーション向けに設計されています。このデバイスは VQFN-32 (5×5) パッケージで供給されます。