パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 28 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 50 | TUBE |
ADS1248 の特徴
- 24ビットのノー・ミッシング・コード性能
- データ出力レート:最大2kSPS
- すべてのデータ・レートに対して1サイクルで安定
- 20SPSで50/60Hzの同時除去
- 差動入力 × 4/シングルエンド入力 × 7(ADS1248)
- 差動入力 × 2/シングルエンド入力 × 3(ADS1247)
- 低ノイズPGA:48nV(PGA = 128)
- マッチングされた電流源DAC
- 超低ドリフトの内部電圧リファレンス:10ppm/°C(最大)
- センサ損傷検出
- 4/8個の汎用I/O(ADS1247/8)
- 内部温度センサ
- 電源およびVREF監視(ADS1247/8)
- 自己校正およびシステム校正
- SPI™互換シリアル・インターフェイス
- アナログ電源のユニポーラ(+2.7V~+5.25V)/バイポーラ(±2. 5V)動作
- デジタル電源:+2.7V ~ +5.25V
- 動作温度:–40°C ~ +125°C
- アプリケーション
- 温度測定
- RTD、熱電対、サーミスタ
- 圧力測定
- 産業プロセス制御
- 温度測定
ADS1248 に関する概要
ADS1246、ADS1247、およびADS1248は、高集積、高精度の24ビットA/Dコンバータ(ADC)です。ADS1246/7/8は、オンボードの低ノイズPGA(プログラマブル・ゲイン・アンプ)、1サイクル で安定するデジタル・フィルタを備えた高精度デルタ・シグマ(ΔΣ)ADC、および内部発振回路を搭載しています。また、ADS1247およびADS1248は、10mAの出力能力を持つ超低ドリフト電圧リ ファレンス、および2つのマッチングされたプログラマブル電流D/Aコンバータ(DAC)を内蔵しています。ADS1246/7/8は、熱電対、サーミスタ、RTDなどの温度センサ・アプリケーションに対して、完 全なフロントエンド・ソリューションを提供します。
入力マルチプレクサにより、ADS1248では4つ、ADS1247では2つ、ADS1246では1つの差動入力をサポートします。さらに、マルチプレクサには、センサ損傷検出、熱電対用の電圧バ イアス、システム監視、および汎用デジタルI/O(ADS1247およびADS1248)が備えられています。オンボードの低ノイズPGAは、1~128のゲインを選択可能です。ΔΣ変調回路および調整可能なデジタル・フィルタは、わずか1サイクルで安定するため、入力マル チプレクサ使用時の高速チャネル・サイクリングが可能になり、最大2kSPSのデータ・レートがサポートされます。20SPS以下のデータ・レートに対しては、フィルタによって50Hzと60Hzの両方の干渉 が除去されます。
ADS1246は、小さなTSSOP-16パッケージで供給されます。ADS1247はTSSOP-20パッケージ、ADS1248はTSSOP-28パッケージで供給されます。すべてのデバイスは、–40°C~+105°Cの拡 張温度範囲で仕様が規定されています。