パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 28 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 50 | TUBE |
ADS1263 の特徴
- 高精度、32 ビット、ΔΣADC
- 補助 24 ビット ΔΣADC (ADS1263)
- データ・レート:2.5SPS~38400SPS
- 差動入力、CMOS PGA
- 11 のマルチファンクション・アナログ入力
- 高精度アーキテクチャ:
- オフセット・ドリフト:1nV/°C
- ゲイン・ドリフト:0.5ppm/℃
- ノイズ:7nVRMS (2.5SPS、ゲイン = 32)
- 直線性3ppm
- 2.5V の内部基準電圧:
- 温度ドリフト:2ppm/℃
- 50Hz/60Hz 除去比
- シングルサイクル・セトリング変換
- デュアル・センサ励起電流源
- 内部的なフォルト・モニタ
- 内部 ADC テスト信号
- 8 つの汎用入力 / 出力
ADS1263 に関する概要
ADS1262 と ADS1263 (ADS126x) は低ノイズ、低ドリフト、 38.4kSPS 、デルタ・シグマ (ΔΣ) ADC で、 PGA 、基準電圧、内部フォルト・モニタを内蔵しています。ADS1263 には、補助的な 24 ビット ΔΣADC が内蔵されており、バックグラウンド測定を目的としています。このセンサ対応 ADC は、計量器、ひずみゲージ・センサ、熱電対、測温抵抗体 (RTD) など、最も要求の厳しいセンサ・アプリケーションに適した、包括的な高精度ワンチップ測定ソリューションを提供します。
ADC は低ノイズ CMOS PGA (ゲイン 1~32)、ΔΣ モジュレータ、プログラマブル・デジタル・フィルタで構成されます。 フレキシブルなアナログ・フロントエンド (AFE) には、 RTD 直接測定に適した 2 つのセンサ励起電流源が内蔵されています。
シングルサイクル・セトリングのデジタル・フィルタにより、複数入力の変換スループットが最大化され、同時に 50Hz および 60Hz のライン・サイクル干渉に対して 130dB の除去比が実現されます。
ADS1262 と ADS1263 はピン互換で、機能互換です。これらのデバイスは 28 ピン TSSOP パッケージで供給され、 -40℃~+125℃ の温度範囲で動作が規定されています。