64-pin (PAG) package image

ADS1299IPAGR アクティブ

生体電位測定向け低ノイズ、8 チャネル、24 ビット、A/D コンバータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

ADS1299IPAG アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 160 | JEDEC TRAY (5+1)
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TQFP (PAG) | 64
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 1,500 | LARGE T&R

ADS1299 の特徴

  • Up to Eight Low-Noise PGAs and Eight High-Resolution Simultaneous-Sampling ADCs
  • Input-Referred Noise: 1 µVPP (70-Hz BW)
  • Input Bias Current: 300 pA
  • Data Rate: 250 SPS to 16 kSPS
  • CMRR: –110 dB
  • Programmable Gain: 1, 2, 4, 6, 8, 12, or 24
  • Unipolar or Bipolar Supplies:
    • Analog: 4.75 V to 5.25 V
    • Digital: 1.8 V to 3.6 V
  • Built-In Bias Drive Amplifier,
    Lead-Off Detection, Test Signals
  • Built-In Oscillator
  • Internal or External Reference
  • Flexible Power-Down, Standby Mode
  • Pin-Compatible with the ADS129x
  • SPI-Compatible Serial Interface
  • Operating Temperature Range: –40°C to +85°C

ADS1299 に関する概要

The ADS1299-4, ADS1299-6, and ADS1299 devices are a family of four-, six-, and eight-channel, low-noise, 24-bit, simultaneous-sampling delta-sigma (ΔΣ) analog-to-digital converters (ADCs) with a built-in programmable gain amplifier (PGA), internal reference, and an onboard oscillator. The ADS1299-x incorporates all commonly-required features for extracranial electroencephalogram (EEG) and electrocardiography (ECG) applications. With its high levels of integration and exceptional performance, the ADS1299-x enables the creation of scalable medical instrumentation systems at significantly reduced size, power, and overall cost.

The ADS1299-x has a flexible input multiplexer per channel that can be independently connected to the internally-generated signals for test, temperature, and lead-off detection. Additionally, any configuration of input channels can be selected for derivation of the patient bias output signal. Optional SRB pins are available to route a common signal to multiple inputs for a referential montage configuration. The ADS1299-x operates at data rates from 250 SPS to 16 kSPS. Lead-off detection can be implemented internal to the device using an excitation current sink or source.

Multiple ADS1299-4, ADS1299-6, or ADS1299 devices can be cascaded in high channel count systems in a daisy-chain configuration. The ADS1299-x is offered in a TQFP-64 package specified from –40°C to +85°C.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

ADS1299IPAG アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 160 | JEDEC TRAY (5+1)
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら