64-pin (PAP) package image

ADS1605IPAPR アクティブ

16 ビット、5MSPS デルタ・シグマ A/D コンバータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

ADS1605IPAPT アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):3A991C4

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 HTQFP (PAP) | 64
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R

ADS1605 の特徴

  • Data Rate: 5MSPS (10MSPS in 2X Mode)
  • Signal-to-Noise Ratio: 88dB
  • Total Harmonic Distortion: –99dB
  • Spurious-Free Dynamic Range: 101dB
  • Linear Phase with 2.45MHz Bandwidth
  • Passband Ripple: ±0.0025dB
  • Selectable On-Chip Reference
  • Directly Connects to TMS320C6000 DSPs
  • Easily Upgradeable to 18 Bits with the ADS1625 and ADS1626
  • Adjustable Power Dissipation: 315 to 570mW
  • Power Down Mode
  • Supplies:
    • Analog +5V
    • Digital +3V
    • Digital I/O +2.7 to +5.25V
  • APPLICATIONS
    • Scientific Instruments
    • Automated Test Equipment
    • Data Acquisition
    • Medical Imaging
    • Vibration Analysis

PowerPAD is a trademark of Texas Instruments. All other trademarks are the property of their respective owners.

ADS1605 に関する概要

The ADS1605 and ADS1606 are high-speed, high-precision, delta-sigma analog-to-digital converter (ADCs) with 16-bit resolution. The data rate is 5 mega-samples per second (MSPS), the bandwidth (–3dB) is 2.45MHz, and passband ripple is less than ±0.0025dB (to 2.2MHz). Both devices offer outstanding performance at these speeds with a signal-to-noise ratio up to 88dB, total harmonic distortion down to –99dB, and a spurious-free dynamic range up to 101dB. For even higher-speed operation, the data rate an be doubled to 10MSPS in 2X mode. The ADS1606 includes an adjustable first-in first-out buffer (FIFO) for the output data.

The input signal is measured against a voltage reference that can be generated on-chip or supplied externally. The digital output data is provided over a simple parallel interface that easily connects to digital signal processors (DSPs). An out-of-range monitor reports when the input range has been exceeded. The ADS1605/6 operate from a +5V analog supply (AVDD) and +3V digital supply (DVDD). The digital I/O supply (IOVDD) operates from +2.7 to +5.25V, enabling the digital interface to support a range of logic families. The analog power dissipation is set by an external resistor and can be reduced when operating at slower speeds. A power down mode, activated by a digital I/O pin, shuts down all circuitry. The ADS1605/6 are offered in a TQFP-64 package using TI PowerPAD™ technology.

The ADS1605 and ADS1606, along with their 18-bit counterparts, the ADS1625 and ADS1626, are well suited for the demanding measurement requirements of scientific instrumentation, automated test equipment, data acquisition, and medical imaging.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

ADS1605IPAPT アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら