80-pin (PFP) package image

ADS5463MPFPEP アクティブ

12 ビット、500MSPS、A/D コンバータ (ADC) - エンハンスド製品

次の製品と同じ: V62/07607-01XE この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 HiRel Enhanced Product
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):3A001A2C

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 HTQFP (PFP) | 80
動作温度範囲 (℃) -55 to 125
パッケージ数量 | キャリア 96 | JEDEC TRAY (10+1)

ADS5463-EP の特徴

  • 500-MSPS Sample Rate
  • 12-Bit Resolution, 10.5-Bits Effective Number of Bits (ENOB)
  • 2-GHz Input Bandwidth
  • SFDR = 75 dBc at 450 MHz and 500 MSPS
  • SNR = 64.6 dBFS at 450 MHz and 500 MSPS
  • 2.2-Vpp Differential Input Voltage
  • LVDS-Compatible Outputs
  • Total Power Dissipation: 2.2 W
  • Offset Binary Output Format
  • Output Data Transitions on the Rising and Falling Edges of a Half-Rate Output Clock
  • On-Chip Analog Buffer, Track and Hold, and Reference Circuit
  • 80-Pin TQFP PowerPAD™ Package (14 mm × 14 mm)
  • Pin Similar to ADS5440/ADS5444
  • APPLICATIONS
    • Test and Measurement Instrumentation
    • Software-Defined Radio
    • Data Acquisition
    • Power Amplifier Linearization
    • Communication Instrumentation
    • Radar
    • SUPPORTS DEFENSE, AEROSPACE, AND MEDICAL APPLICATIONS
      • Controlled Baseline
      • One Assembly/Test Site
      • One Fabrication Site
      • Available in Military (–55°C/125°C) Temperature Range(1)
      • Extended Product Life Cycle
      • Extended Product-Change Notification
      • Product Traceability

(1) Additional temperature ranges available - contact factory
PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.
All other trademarks are the property of their respective owners.s

ADS5463-EP に関する概要

The ADS5463 is a 12-bit, 500-MSPS analog-to-digital converter (ADC) that operates from both a 5-V supply and 3.3-V supply, while providing LVDS-compatible digital outputs. The ADS5463 input buffer isolates the internal switching of the onboard track and hold (T&H) from disturbing the signal source while providing a high impedance input. An internal reference generator also is provided to simplify the system design.

Designed to optimize conversion of wide-bandwidth signals up to 500-MHz of input frequency at 500 MSPS, the ADS5463 has outstanding low noise and linearity over a large input frequency range. Input signals above 500 MHz also can be converted due to the large input bandwidth of the device.

The ADS5463 is available in an 80-pin TQFP PowerPAD™ package. The ADS5463 is built on state-of-the-art Texas Instruments complementary bipolar process (BiCom3X) and is specified over the full extended temperature range (–55°C to 125°C).

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら