64-pin (RGC) package image

ADS6442IRGCT アクティブ

4 チャネル、14 ビット、65MSPS AD コンバータ(ADC)

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):3A991C3

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VQFN (RGC) | 64
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

ADS6442 の特徴

  • Maximum Sample Rate: 125 MSPS
  • 14-Bit Resolution with No Missing Codes
  • Simultaneous Sample and Hold
  • 3.5dB Coarse Gain and up to 6dB Programmable Fine Gain for SFDR/SNR Trade-Off
  • Serialized LVDS Outputs with Programmable Internal Termination Option
  • Supports Sine, LVCMOS, LVPECL, LVDS Clock Inputs and Amplitude down to 400 mVPP
  • Internal Reference with External Reference Support
  • No External Decoupling Required for References
  • 3.3-V Analog and Digital Supply
  • 64 QFN Package (9 mm × 9 mm)
  • Pin Compatible 12-Bit Family (ADS642X - SLAS532A)
  • Feature Compatible Dual Channel Family (ADS624X - SLAS542A, ADS644X - SLAS543A)
  • APPLICATIONS
    • Base-Station IF Receivers
    • Diversity Receivers
    • Medical Imaging
    • Test Equipment

ADS6442 に関する概要

The ADS6445/ADS6444/ADS6443/ADS6442 (ADS644X) is a family of high performance 14-bit 125/105/80/65 MSPS quad channel A-D converters. Serial LVDS data outputs reduce the number of interface lines, resulting in a compact 64-pin QFN package (9 mm × 9 mm) that allows for high system integration density. The device includes 3.5dB coarse gain option that can be used to improve SFDR performance with little degradation in SNR. In addition to the coarse gain, fine gain options also exist, programmable in 1dB steps up to 6dB.

The output interface is 2-wire, where each ADC data is serialized and output over two LVDS pairs. This makes it possible to halve the serial data rate (compared to a 1-wire interface) and restrict it to less than 1Gbps easing receiver design. The ADS644X also includes the traditional 1-wire interface that can be used at lower sampling frequencies.

An internal phase lock loop (PLL) multiplies the incoming ADC sampling clock to derive the bit clock. The bit clock is used to serialize the 14-bit data from each channel. In addition to the serial data streams, the frame and bit clocks are also transmitted as LVDS outputs.

The LVDS output buffers have features such as programmable LVDS currents, current doubling modes and internal termination options. These can be used to widen eye-openings and improve signal integrity, easing capture by the receiver.

The ADC channel outputs can be transmitted either as MSB or LSB first and 2s complement or straight binary.

The ADS644X has internal references, but can also support an external reference mode. The device is specified over the industrial temperature range (–40°C to 85°C).

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら