8-pin (DGK) package image

ADS7822E/250 アクティブ

12 ビット 200 kSPS、マイクロ・パワー、サンプリング AD コンバータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: ADS7822E/250G4 この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

ADS7822E/2K5 アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VSSOP (DGK) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

ADS7822 の特徴

  • 200kHz サンプリング・レート
  • マイクロパワー:
    1.6mW/200kHz時
    0.54mW/75kHz時
    0.06mW/7.5kHz時
  • パワー・ダウン:3μA(Max)
  • Mini-DIP-8、SO-8 および MSOP-8 パッケージ
  • 擬似差動入力
  • シリアル・インターフェイス
  • アプリケーション
    • バッテリ駆動システム
    • リモート・データ・アクイジション
    • 絶縁型データ・アクイジション
    • 同時サンプリング、マルチチャネル・システム

ADS7822 に関する概要

ADS7822 は、2.7V~5.25V の電圧範囲で動作が保証された、12 ビット・サンプリング AD コンバータです。 200kHz の最大変換レートで動作する場合でも、所要電力は非常に微小です。 低速でのAD変換レートでは、高速動作のデバイスではパワーダウン・モードで動作する時間が長くなり、7.5kHz における消費電力は 60μW です。

ADS7822 は、2.0V~5V での動作、同期シリアル・インターフェイスおよび擬似差動入力が特徴です。 基準電圧は、50mV~VCC の範囲で設定可能です。

超低消費電力および小型サイズの ADS7822 は、バッテリで駆動するシステムに最適です。 さらに、リモート・データ・アクイジション・モジュール、同時サンプル・マルチチャネル・システムおよび絶縁型データ・アクイジションにも最適です。 ADS7822 は、プラスチック製の mini-DIP-8、SO-8、または MSOP-8 パッケージで提供されます。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

ADS7822E/2K5 アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら