パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSSOP (DGK) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
ADS7822 の特徴
- 200kHz サンプリング・レート
- マイクロパワー:
1.6mW/200kHz時
0.54mW/75kHz時
0.06mW/7.5kHz時 - パワー・ダウン:3μA(Max)
- Mini-DIP-8、SO-8 および MSOP-8 パッケージ
- 擬似差動入力
- シリアル・インターフェイス
- アプリケーション
- バッテリ駆動システム
- リモート・データ・アクイジション
- 絶縁型データ・アクイジション
- 同時サンプリング、マルチチャネル・システム
ADS7822 に関する概要
ADS7822 は、2.7V~5.25V の電圧範囲で動作が保証された、12 ビット・サンプリング AD コンバータです。 200kHz の最大変換レートで動作する場合でも、所要電力は非常に微小です。 低速でのAD変換レートでは、高速動作のデバイスではパワーダウン・モードで動作する時間が長くなり、7.5kHz における消費電力は 60μW です。
ADS7822 は、2.0V~5V での動作、同期シリアル・インターフェイスおよび擬似差動入力が特徴です。 基準電圧は、50mV~VCC の範囲で設定可能です。
超低消費電力および小型サイズの ADS7822 は、バッテリで駆動するシステムに最適です。 さらに、リモート・データ・アクイジション・モジュール、同時サンプル・マルチチャネル・システムおよび絶縁型データ・アクイジションにも最適です。 ADS7822 は、プラスチック製の mini-DIP-8、SO-8、または MSOP-8 パッケージで提供されます。