16-pin (RTE) package image

ADS7850IRTET アクティブ

デュアル、750kSPS、14 ビット、同時サンプリング SAR 型 ADC

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

ADS7850IRTER アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 WQFN (RTE) | 16
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

ADS7850 の特徴

  • 16、14、12ビットのピン互換ファミリ
  • 2つのチャネルを同時にサンプル
  • 疑似差動アナログ入力
  • 高いスループット: 750kSPS
  • 非常に優れたDC性能
    • 直線性
      • ADS8350:
        16ビットNMC DNL、±2.5 LSB、最大INL
      • ADS7850:
        14ビットNMC DNL、±1.5 LSB、最大INL
      • ADS7250:
        12ビットNMC DNL、±1 LSB、最大INL
  • 優れたAC特性
    • ADS8350: 85dB SNR、-96dB THD
    • ADS7850: 81dB SNR、-90dB THD
    • ADS7250: 73dB SNR、-88dB THD
  • 単純なシリアル・インターフェイス
  • 拡張工業用温度範囲にわたって完全に動作を規定:-40℃~+125℃
  • 小さな占有面積: WQFN-16 (3mm×3mm)

ADS7850 に関する概要

ADS8350、ADS7850、ADS7250デバイスは、ピン互換のデュアル、高速、同時サンプリングのアナログ/デジタル・コンバータ(ADC)のファミリで、擬似差動アナログ入力をサポートしています。すべてのデバイスは、広い電源電圧範囲で動作可能な、単純なシリアル・インターフェイスをサポートしているため、多くの種類のホスト・コントローラと簡単に通信できます。

すべてのデバイスは、拡張工業用温度範囲(-40℃~125℃)で完全に動作が規定されており、ピン互換のWQFN-16 (3mm×3mm)パッケージで供給されます。





価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

ADS7850IRTER アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら