32-pin (PBS) package image

ADS7852YB/2K アクティブ

12 ビット、8 チャネル、パラレル出力 A/D コンバータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

ADS7852YB/250 アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TQFP (PBS) | 32
動作温度範囲 (℃)
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R

ADS7852 の特徴

  • 2.5V INTERNAL REFERENCE
  • 8 INPUT CHANNELS
  • 500kHz SAMPLING RATE
  • SINGLE 5V SUPPLY
  • ±1LSB: INL, DNL
  • NO MISSING CODES
  • 70dB SINAD
  • LOW POWER: 13mW
  • TQFP-32 PACKAGE
  • APPLICATIONS
    • DATA ACQUISITION
    • TEST AND MEASUREMENT
    • INDUSTRIAL PROCESS CONTROL
    • MEDICAL INSTRUMENTS

All trademarks are the property of their respective owners.

ADS7852 に関する概要

The ADS7852 is an 8-channel, 12-bit Analog-to-Digital (A/D) converter complete with sample-and-hold, internal 2.5V reference and a full 12-bit parallel output interface. Typical power dissipation is 13mW at at 500kHz throughput rate. The ADS7852 features both a nap mode and a sleep mode, further reducing the power consumption to 2mW. The input range is from 0V to twice the reference voltage. The reference voltage can be overdriven by an external voltage.

The ADS7852 is ideal for multi-channel applications where low power and small size are critical. Medical instrumentation, high-speed data acquisition and laboratory equipment are just a few of the applications that would take advantage of the special features offered by the ADS7852. The ADS7852 is available in an TQFP-32 package and is fully specified and guaranteed over the –40°C to +85°C temperature range.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

ADS7852YB/250 アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら