6-pin (DBV) package image

ADS7886SBDBVR アクティブ

2.35V ~ 5.25V、12 ビット、1MSPS、シリアル ADC

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

ADS7886SBDBVT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 6
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

ADS7886 の特徴

  • 1MHzサンプル・レート、シリアル・デバイス
  • 12ビット分解能
  • ゼロ・レイテンシ
  • 20MHzのシリアル・インターフェイス
  • 電源電圧範囲: 2.35V~5.25V
  • 1MSPSでの消費電力(標準値)
    • 3VのVDDで3.9mW
    • 5VのVDDで7.5mW
  • INL: ±1.25 LSB (最大値)、±0.65 LSB (標準値)
  • DNL: ±1 LSB (最大値)、+0.4 / –0.65 LSB (標準値)
  • 標準AC特性:
    72.25dB SINAD、-84dB THD
  • ユニポーラ入力範囲: 0V ~ VDD
  • パワーダウン時電流: 1µA
  • 広い入力帯域幅: 15MHz (3dB)
  • 6ピンのSOT-23およびSC70パッケージ

アプリケーション

  • 無線通信での
    ベース・バンド・コンバータ
  • デジタル駆動のモータ電流およびバス電圧センサ
  • 光ネットワーク(DWDM、MEMSベースのスイッチング)
  • 光学センサ
  • バッテリ駆動システム
  • 医療機器
  • 高速データ収集システム
  • 高速閉ループ・システム

All trademarks are the property of their respective owners.

ADS7886 に関する概要

ADS7886は、12ビット、1MSPSのA/Dコンバータ(ADC)です。このデバイスは、サンプル・アンド・ホールド機能を内蔵した、電荷再分配方式のSAR A/Dコンバータです。デバイスのシリアル・インターフェイスは、CSおよびSCLK信号によって制御され、マイクロプロセッサやDSPと直接接続できます。入力信号はCSの立ち下がりエッジでサンプリングされ、変換とシリアル・データ出力にはSCLKが使用されます。

このデバイスは、2.35V~5.25Vの広い電源電圧範囲で動作します。消費電力が低いため、バッテリ駆動のアプリケーションに最適です。デバイスはパワーダウン機能を備え、変換速度が遅いときに消費電力を低減できます。

デバイスへのデジタル入力のHIGHレベルは、デバイスの VDDの制限を受けません。つまり、デバイスの電源電圧が2.35Vでも、最大5.25Vのデジタル入力が可能です。この機能は、電源レベルが異なる他の回路からのデジタル信号を処理する場合に役立ちます。また、この仕様により電源オン・シーケンスの制約が緩和されます。

ADS7886は6ピンのSOT-23およびSC70パッケージで供給され、-40℃~125℃の動作が規定されています。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

ADS7886SBDBVT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら