パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
ADS7886 の特徴
- 1MHzサンプル・レート、シリアル・デバイス
- 12ビット分解能
- ゼロ・レイテンシ
- 20MHzのシリアル・インターフェイス
- 電源電圧範囲: 2.35V~5.25V
- 1MSPSでの消費電力(標準値)
- 3VのVDDで3.9mW
- 5VのVDDで7.5mW
- INL: ±1.25 LSB (最大値)、±0.65 LSB (標準値)
- DNL: ±1 LSB (最大値)、+0.4 / –0.65 LSB (標準値)
- 標準AC特性:
72.25dB SINAD、-84dB THD - ユニポーラ入力範囲: 0V ~ VDD
- パワーダウン時電流: 1µA
- 広い入力帯域幅: 15MHz (3dB)
- 6ピンのSOT-23およびSC70パッケージ
アプリケーション
- 無線通信での
ベース・バンド・コンバータ - デジタル駆動のモータ電流およびバス電圧センサ
- 光ネットワーク(DWDM、MEMSベースのスイッチング)
- 光学センサ
- バッテリ駆動システム
- 医療機器
- 高速データ収集システム
- 高速閉ループ・システム
All trademarks are the property of their respective owners.
ADS7886 に関する概要
ADS7886は、12ビット、1MSPSのA/Dコンバータ(ADC)です。このデバイスは、サンプル・アンド・ホールド機能を内蔵した、電荷再分配方式のSAR A/Dコンバータです。デバイスのシリアル・インターフェイスは、CSおよびSCLK信号によって制御され、マイクロプロセッサやDSPと直接接続できます。入力信号はCSの立ち下がりエッジでサンプリングされ、変換とシリアル・データ出力にはSCLKが使用されます。
このデバイスは、2.35V~5.25Vの広い電源電圧範囲で動作します。消費電力が低いため、バッテリ駆動のアプリケーションに最適です。デバイスはパワーダウン機能を備え、変換速度が遅いときに消費電力を低減できます。
デバイスへのデジタル入力のHIGHレベルは、デバイスの VDDの制限を受けません。つまり、デバイスの電源電圧が2.35Vでも、最大5.25Vのデジタル入力が可能です。この機能は、電源レベルが異なる他の回路からのデジタル信号を処理する場合に役立ちます。また、この仕様により電源オン・シーケンスの制約が緩和されます。
ADS7886は6ピンのSOT-23およびSC70パッケージで供給され、-40℃~125℃の動作が規定されています。