パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SSOP (DB) | 28 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
ADS8519 の特徴
- 入力範囲:0~8.192V、±5V、および±10V
- SNR:93dB(20kHz入力時)
- INL:±1.5LSB(Max)
- DNL:±1LSB(Max)、ノー・ミッシング・コード: 16ビット
- デイジー・チェイン(TAG)機能と3ステート・バスを備 えたSPI™互換シリアル出力
- 5Vアナログ電源、I/O電源(1.65~5.25V)
- 16ビットADS7809(低速)、および12ビットの ADS7808とADS8508に類似したピン配置
- 外付けの高精度抵抗が不要
- 内蔵または外部リファレンスを使用可能
- 消費電力:110mW(typ.250kSPS)
- 28ピンSSOPパッケージ
- シンプルなDSPインターフェイス
- アプリケーション
- 産業プロセス制御
- データ・アクイジション・システム
- デジタル信号処理
- 医療用機器
- 計装機器
ADS8519 に関する概要
ADS8519は、最新のCMOS構造を採用した16ビットのサンプリ ングADコンバータ(ADC)です。この製品は分解能16ビット、電 荷再配分方式のサンプル・ホールド付の逐次比較型(SAR)ADコ ンバータ、リファレンス、クロック回路およびシリアル・データ ・インターフェイスを内蔵しています。データは、内部クロック を使用するか、あるいは外部データ・クロックに同期して出力 することができます。ADS8519は、標準的なDSPプロセッサに使用しやすい出力同期パルスも供給します。
ADS8519は、–40°C~+85°Cの範囲の250kSPSのサンプリング・レートで仕様が規定されています。斬新な設計により、5Vの 単電源で動作し、125mW以下の低消費電力で内部の高精度抵抗により、±10V,±5Vおよび0V~8.192Vを含むさまざまな入力 範囲を実現しています。
ADS8519は28ピンSSOPパッケージで供給され、産業用の–40°C~+85°Cの温度範囲で仕様が規定されています。