28-pin (DB) package image

ADS8519IDBR アクティブ

シリアル・インターフェイスと 4.096V 内部リファレンス搭載、16 ビット、250KHz、CMOS A/D コンバータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

ADS8519IDB アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 50 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SSOP (DB) | 28
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R

ADS8519 の特徴

  • 入力範囲:0~8.192V、±5V、および±10V
  • SNR:93dB(20kHz入力時)
  • INL:±1.5LSB(Max)
  • DNL:±1LSB(Max)、ノー・ミッシング・コード: 16ビット
  • デイジー・チェイン(TAG)機能と3ステート・バスを備 えたSPI™互換シリアル出力
  • 5Vアナログ電源、I/O電源(1.65~5.25V)
  • 16ビットADS7809(低速)、および12ビットの ADS7808とADS8508に類似したピン配置
  • 外付けの高精度抵抗が不要
  • 内蔵または外部リファレンスを使用可能
  • 消費電力:110mW(typ.250kSPS)
  • 28ピンSSOPパッケージ
  • シンプルなDSPインターフェイス
  • アプリケーション
    • 産業プロセス制御
    • データ・アクイジション・システム
    • デジタル信号処理
    • 医療用機器
    • 計装機器

ADS8519 に関する概要

ADS8519は、最新のCMOS構造を採用した16ビットのサンプリ ングADコンバータ(ADC)です。この製品は分解能16ビット、電 荷再配分方式のサンプル・ホールド付の逐次比較型(SAR)ADコ ンバータ、リファレンス、クロック回路およびシリアル・データ ・インターフェイスを内蔵しています。データは、内部クロック を使用するか、あるいは外部データ・クロックに同期して出力 することができます。ADS8519は、標準的なDSPプロセッサに使用しやすい出力同期パルスも供給します。

ADS8519は、–40°C~+85°Cの範囲の250kSPSのサンプリング・レートで仕様が規定されています。斬新な設計により、5Vの 単電源で動作し、125mW以下の低消費電力で内部の高精度抵抗により、±10V,±5Vおよび0V~8.192Vを含むさまざまな入力 範囲を実現しています。

ADS8519は28ピンSSOPパッケージで供給され、産業用の–40°C~+85°Cの温度範囲で仕様が規定されています。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

ADS8519IDB アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 50 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら