パッケージ情報
パッケージ | ピン数 LQFP (PM) | 64 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R |
ADS8588H の特徴
- アナログ・フロントエンド内蔵の 16 ビット ADC
- 同時サンプリング:8 チャネル
- ピンでプログラム可能なバイポーラ入力:± 10V および ± 5V
- 高い入力インピーダンス:1MΩ
- 5V アナログ電源:2.3V~5V の I/O 電源
- 9kV ESD の過電圧入力クランプ
- 低ドリフト係数のオンチップ基準電圧 (2.5V) およびバッファ
- 性能:
- すべてのチャネルで 500kSPS の最大スループット
- DNL:± 0.3LSB 標準値、INL:± 0.5LSB 標準値
- 信号対雑音比: 92.7dB 標準値、THD:− 110dB 標準値
- 高温特性:
- 最大オフセット・ドリフト:3ppm/℃
- ゲインのドリフト:6ppm/℃
- オンチップのデジタル・フィルタによるオーバーサンプリング
- 柔軟なパラレル、バイト、シリアル・インターフェイス
- 温度範囲:-40℃~+125℃
- パッケージ:LQFP-64
ADS8588H に関する概要
ADS8588H は、16 ビットの逐次比較型 (SAR) アナログ / デジタル・コンバータ (ADC) を使用した 8 チャネルの統合データ・アクイジション (DAQ) システムです。すべての入力チャネルが同時にサンプリングされ、チャネルごとに最大 500kSPS のスループットを実現しています。このデバイスには、チャネルごとに完全なアナログ・フロントエンドが搭載されており、高い入力インピーダンス (1MΩ) を持つプログラム可能なゲイン・アンプ (PGA)、入力クランプ、ローパス・フィルタ、ADC 入力ドライバが内蔵されています。デバイスには、低ドリフト係数の高精度基準電圧も内蔵され、ADC を駆動するためのバッファも搭載されています。柔軟なデジタル・インターフェイスはシリアル、パラレル、およびパラレル・バイト通信をサポートするため、デバイスを各種のホスト・コントローラとともに使用できます。
ADS8588H は、単一の 5V 電源を使用して、± 10V または ± 5V の真のバイポーラ入力を受け付けるように構成できます。入力インピーダンスが高いため、センサや変圧器と直接接続でき、外付けのドライバ回路が必要ありません。