64-pin (PM) package image

ADS8598HIPM アクティブ

単一電源電圧でバイポーラ入力に対応する 8 チャネル同時サンプリング 18 ビット 500kSPS ADC

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

ADS8598HIPMR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU-DCC
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 LQFP (PM) | 64
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 160 | JEDEC TRAY (5+1)

ADS8598H の特徴

  • アナログ・フロントエンド内蔵の18ビットADC
  • 8チャネルの同時サンプリング
  • ピンでプログラム可能なバイポーラ入力: ±10Vおよび±5V
  • 高い入力インピーダンス: 1MΩ
  • 5Vアナログ電源: 2.3V~5VのI/O電源
  • 9kV ESDの過電圧入力クランプ
  • 低ドリフト係数のオンチップ基準電圧(2.5V)およびバッファ
  • 優れた性能
    • すべてのチャネルで500kSPSの最大スループット
    • DNL: ±0.5 LSB (標準値)、INL: ±2.0 LSB (標準値)
    • SNR: 94dB (標準値)、THD: -109dB (標準値)
  • 温度性能
    • 最大オフセット・ドリフト: 3ppm/℃
    • ゲイン・ドリフト: 6ppm/℃
  • オンチップのデジタル・フィルタによるオーバーサンプリング
  • 柔軟なパラレル、バイト、シリアル・インターフェイス
  • 温度範囲: -40°C~+125°C
  • パッケージ: LQFP-64

ADS8598H に関する概要

ADS8598Hデバイスは8チャネルの統合データ収集(DAQ)システムで、18ビットの逐次比較型(SAR)アナログ/デジタル・コンバータ(ADC)を基礎としています。すべての入力チャネルが同時にサンプリングされ、チャネルごとに最大500kSPSのスループットを実現しています。このデバイスには、チャネルごとに完全なアナログ・フロントエンド(AFE)が搭載されており、高い入力インピーダンス(1MΩ)を持つプログラム可能なゲイン・アンプ(PGA)、入力クランプ、ローパス・フィルタ、ADC入力ドライバが内蔵されています。デバイスには、低ドリフト係数の高精度基準電圧も内蔵され、ADCを駆動するためのバッファも搭載されています。柔軟なデジタル・インターフェイスはシリアル、パラレル、およびパラレル・バイト通信をサポートするため、デバイスを各種のホスト・コントローラとともに使用できます。

ADS8598Hは、単一の5V電源を使用して、±10Vまたは±5Vの真のバイポーラ入力を受け付けるように構成できます。入力インピーダンスが高いため、センサや変圧器と直接接続でき、外付けのドライバ回路が必要ありません。高い性能と精度に加え、レイテンシなしで変換が行われるため、ADS8598Hは多くの産業オートメーションおよび制御アプリケーションに優れた選択肢です。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

ADS8598HIPMR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら