16-pin (PW) package image

ADS8689IPWR アクティブ

+5V 電源電圧でプログラマブルな入力電圧範囲(±12/±10/±6/±5/±2.5V)に対応する 16 ビット、100kSPS、1 チャネル SAR ADC

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

ADS8689IPW アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 90 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 16
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R

ADS8689 の特徴

  • アナログ・フロントエンド内蔵の 16 ビット ADC
  • 高速
    • ADS8681:1MSPS
    • ADS8685:500kSPS
    • ADS8689:100kSPS
  • 入力範囲をソフトウェアでプログラム可能
    • バイポーラ・レンジ:±12.288V、±10.24V、±6.144V、±5.12V、±2.56V
    • ユニポーラ・レンジ:0V~12.288V、0V~10.24V、0V~6.144V、0V~5.12V
  • 5V アナログ電源:1.65V~5V の I/O 電源
  • 1MΩ 以上の一定の抵抗性入力インピーダンス
  • 入力過電圧保護:最大 ±20V
  • オンチップの低ドリフト 4.096V 基準電圧
  • 優れた性能
    • DNL:±0.4LSB、INL:±0.5LSB
    • SNR:92dB、THD:-107dB
  • ALARM → High、Low スレッショルド
  • multiSPI ™インターフェイス、デイジーチェーン対応
  • 工業用拡張温度範囲に対応: -40℃~+125℃

ADS8689 に関する概要

ADS8681、ADS8685、ADS8689 は、逐次比較型 (SAR) A/D コンバータ (ADC) を使った統合型データ・アクイジション・システム・ファミリの製品です。これらのデバイスは高速、高精度の SAR ADC、統合アナログ・フロントエンド (AFE) 入力ドライバ回路、最大 ±20V の過電圧保護回路、温度ドリフトの非常に低いオンチップの 4.096V 基準電圧を搭載しています。

これらのデバイスは 1 つの 5V アナログ電源で動作します。しかし、±12.288V、±6.144V、±10.24 V、±5.12V、±2.56V の真のバイポーラ入力範囲と、0 V~12.288V、0 V~10.24V、0 V~6.144V、0V~5.12V のユニポーラ入力範囲をサポートしています。高い DC 精度を保証するため、ゲインおよびオフセット誤差は、各入力範囲の規定値内に正確に調整されています。入力範囲は、デバイスの内部レジスタに対するソフトウェア・プログラミングにより選択されます。これらのデバイスは、選択した入力範囲にかかわらず、高い抵抗性入力インピーダンス (≧ 1MΩ) を実現しています。

内蔵の multiSPI デジタル・インターフェイスは、従来の SPI プロトコルと下位互換性があります。さらに、設定可能な機能により、広範なホスト・コントローラとの接続が簡素化されます。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

ADS8689IPW アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 90 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら