AFE1256
- 256 Channels
- On-Chip, 16-Bit ADC
- Photodiode Short Immunity
- Column Short Immunity
- High Performance:
- Noise: 758 e-RMS with 28-pF Sensor
Capacitor in 1.2-pC Range - Integral Nonlinearity:
±2 LSB with Internal 16-Bit ADC - Minimum Scan Time:
- 37.9 µs in Normal Mode
- 20 µs in 2x Binning Mode
- Noise: 758 e-RMS with 28-pF Sensor
- Integration:
- Eight Selectable Full-Scale Ranges:
0.15 pC (Min) to 9.6 pC (Max) - Built-In Correlated Double Sampler
- 2x Binning (Averages Charge of Two Adjacent
Channels) for Faster Throughput - Pipelined Integrate and Read: Allows Data
Read During Integration
- Eight Selectable Full-Scale Ranges:
- Flexibility:
- Electron and Hole Integration
- Low Power:
- 2.9 mW/Ch with ADC
- 2.3 mW/Ch without ADC
- 0.1 mW/Ch in Nap Mode
- Total Power-Down Feature
- 22-mm × 5-mm Gold-Bump Die,
Suitable for TCP and COF
Application
- Flat-Panel, X-Ray Detector
All trademarks are the property of their respective owners.
The AFE1256 is a 256-channel, analog front-end (AFE) designed to suit the requirements of flat-panel detectors (FPDs) based on digital X-ray systems. The device includes 256 integrators, a programmable gain amplifier (PGA) for full-scale, charge-level selection, a correlated double sampler (CDS) with dual banking, 256:4 analog multiplexers, and four 16-bit, successive-approximation register (SAR) analog-to-digital converters (ADCs) onboard. Serial data from the ADCs are available in SPI™ format.
Hardware-selectable integration polarity allows for the integration of positive or negative charge and provides more flexibility in system design. The Nap feature enables substantial power saving. This power savings is especially useful in battery-powered systems.
The device is available as a 22-mm × 5-mm gold-bumped die and a 38-mm × 28-mm, COF-314 TDS package in singulated forms.
To request a full data sheet or other design resources: request AFE1256
詳細リクエスト
NDA 締結下で、詳細なデータシートやその他の設計リソースを用意しています。 ご請求
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | AFE1256 256-Channel, Analog Front-End for Digital X-Ray, Flat-Panel Detectors データシート (Rev. D) | PDF | HTML | 2016年 5月 26日 | ||
Analog Design Journal | Selecting a multichannel ultra-low-current measurement IC | PDF | HTML | 2022年 3月 18日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | AFE1256COF EVM Introduction User Guide | 2013年 11月 5日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AFE1256EVM — AFE1256 評価モジュール、フラットパネルデジタル X 線検出器の 256 チャネル、アナログ・フロント・エンド用
The AFE1256EVM is a compact USB based evaluation kit for evaluating the AFE1256 COF, a 256-channel analog front-end. The EVM is self-contained with DACs and on board pattern generator built , greatly reducing its dependency on external equipment so all it needs is a power supply. The kit consists (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
COF (TDS) | 314 | Ultra Librarian |
DIESALE (TD) | — |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。