AFE4404
- Transmitter:
- Supports Common Anode LED Configuration
- Dynamic Range: 100 dB
- 6-Bit Programmable LED Current to 50 mA (Extendable to 100 mA)
- Programmable LED On-Time
- Simultaneous Support of 3 LEDs for Optimized SPO2, HRM, or Multi-Wavelength HRM
- Receiver:
- 24-Bit Representation of the Current Input from a Photodiode in Twos Complement Format
- Individual DC Offset Subtraction DAC at TIA Input for Each LED and Ambient Phase
- Digital Ambient Subtraction at ADC Output
- Programmable Transimpedance Gain:
10 kΩ to 2 MΩ - Dynamic Range: 100 dB
- Average Current Less Than 200 µA for PPG Signal Acquisition
- Pulse Frequency: 10 SPS to 1000 SPS
- Flexible Pulse Sequencing and Timing Control
- Flexible Clock Options:
- External Clocking:
4-MHz to 60-MHz Input Clock - Internal Clocking: 4-MHz Oscillator
- External Clocking:
- I2C Interface
- Operating Temperature Range: –20°C to 70°C
- 2.6-mm × 1.6-mm DSBGA Package, 0.5-mm Pitch
- Supplies: Rx: 2 V to 3.6 V, Tx: 3 V to 5.25 V,
IO: 1.8 V to 3.6 V
The AFE4404 is an analog front-end (AFE) for optical bio-sensing applications, such as heart-rate monitoring (HRM) and saturation of peripheral capillary oxygen (SpO2). The device supports three switching light-emitting diodes (LEDs) and a single photodiode. The current from the photodiode is converted into voltage by the transimpedance amplifier (TIA) and digitized using an analog-to-digital converter (ADC). The ADC code can be read out using an I2C interface. The AFE also has a fully-integrated LED driver with a 6-bit current control. The device has a high dynamic range transmit and receive circuitry that helps with the sensing of very small signal levels.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | AFE4404 Ultra-Small, Integrated AFE for Wearable, Optical, Heart-Rate Monitoring and Bio-Sensing データシート (Rev. D) | PDF | HTML | 2016年 12月 1日 | ||
ユーザー・ガイド | AFE4404 Development Guide (Rev. A) | 2015年 12月 17日 | ||||
技術記事 | Offset correction improves the next generation of heart-rate smart watches | PDF | HTML | 2015年 8月 24日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AFE4404EVM — AFE4404 ウェアラブル光心拍モニタ向け、超小型統合型 AFE の評価基板
The AFE4404EVM is intended for evaluating TI's AFE4404 device. The fully integrated AFE is ideally suited for pulse oximeter and heart rate monitoring applications. It consists of a low noise receive channel and LED transmit section. The AFE4404 has a very highly configurable timing (...)
SLAC718 — AFE4404EVM Firmware Source v1.5
サポート対象の製品とハードウェア
製品
バイオセンシング AFE
ハードウェア開発
評価ボード
SLAC704 — AFE4404EVM GUI v1.2.2
サポート対象の製品とハードウェア
製品
バイオセンシング AFE
ハードウェア開発
評価ボード
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YZP) | 15 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。