15-pin (YZP) package image

AFE4404YZPT アクティブ

ウェアラブル光心拍モニタ / バイオセンシング向け、超小型、統合型 AFE

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

AFE4404YZPR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SNAGCU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

AFE4404 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 DSBGA (YZP) | 15
動作温度範囲 (℃) -20 to 70
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

AFE4404 の特徴

  • Transmitter:
    • Supports Common Anode LED Configuration
    • Dynamic Range: 100 dB
    • 6-Bit Programmable LED Current to 50 mA (Extendable to 100 mA)
    • Programmable LED On-Time
    • Simultaneous Support of 3 LEDs for Optimized SPO2, HRM, or Multi-Wavelength HRM
  • Receiver:
    • 24-Bit Representation of the Current Input from a Photodiode in Twos Complement Format
    • Individual DC Offset Subtraction DAC at TIA Input for Each LED and Ambient Phase
    • Digital Ambient Subtraction at ADC Output
    • Programmable Transimpedance Gain:
      10 kΩ to 2 MΩ
    • Dynamic Range: 100 dB
    • Average Current Less Than 200 µA for PPG Signal Acquisition
  • Pulse Frequency: 10 SPS to 1000 SPS
  • Flexible Pulse Sequencing and Timing Control
  • Flexible Clock Options:
    • External Clocking:
      4-MHz to 60-MHz Input Clock
    • Internal Clocking: 4-MHz Oscillator
  • I2C Interface
  • Operating Temperature Range: –20°C to 70°C
  • 2.6-mm × 1.6-mm DSBGA Package, 0.5-mm Pitch
  • Supplies: Rx: 2 V to 3.6 V, Tx: 3 V to 5.25 V,
    IO: 1.8 V to 3.6 V

AFE4404 に関する概要

The AFE4404 is an analog front-end (AFE) for optical bio-sensing applications, such as heart-rate monitoring (HRM) and saturation of peripheral capillary oxygen (SpO2). The device supports three switching light-emitting diodes (LEDs) and a single photodiode. The current from the photodiode is converted into voltage by the transimpedance amplifier (TIA) and digitized using an analog-to-digital converter (ADC). The ADC code can be read out using an I2C interface. The AFE also has a fully-integrated LED driver with a 6-bit current control. The device has a high dynamic range transmit and receive circuitry that helps with the sensing of very small signal levels.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

AFE4404YZPR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら