AFE58JD32LP
- 超音波アプリケーション用の32チャネルAFE
- LNA、アッテネータ、LPF、ADC、CW ミキサー、デジタル I/Q 復調器
- デジタル時間ゲイン補償(DTGC)
- 合計ゲイン範囲: 0dB~48dB
- ゲインをプログラム可能な低ノイズ・アンプ(LNA)
- 小さな電流ノイズ: 1pA/rtHz
- ゲイン: 21dB、18dB、15dB
- リニア入力範囲:最大700mVPP
- プログラム可能なアッテネータ(ATTEN)
- 減衰範囲(0.125dB刻み): 0~36dB
- デジタルTGCエンジン
- 減衰範囲(0.125dB刻み): 0~36dB
- プログラム可能なゲイン・アンプ(PGA)
- ゲイン: 21dB、24dB、27dB
- 3次、リニア位相のローパス・フィルタ(LPF)
- カットオフ周波数は10MHz~25MHz
- 16のADCにより、12ビット、80MSPSまたは10ビット、100MSPSの変換:
- 各ADCは2セットの入力を半分のレートで変換
- 12ビット・モード: 72dBFS SNR
- 10ビット・モード: 61dBFS SNR
- TGC モード電力 (デジタル I/Q 復調器なし)
- 低消費電力モード、4nV/rtHz、10ビット、20MSPS、LVSD(2xレート)で18.5mW/Chの最小消費電力
- 低ノイズモード、12ビット、40MSPS、3nV/rtHzで27.8mW/Ch
- 低電力モード、12ビット、40MSPS、4nV/rtHzで24.4mW/Ch
- 非常に優れたデバイス間のゲイン一致
- ±0.5dB (標準値)
- 高調波歪:-55dBcレベル
- 高速で一貫した過負荷からの回復
- 連続波形(CW)パス
- 5MHzのキャリアから1kHzの周波数オフセットで、-148dBc/Hzの低いクローズ・イン位相ノイズ
- 無信号時の消費電力:10mW/Ch
- 位相分解能: λ/16
- 3次および5次高調波の12dB抑制
- デジタルI/Q復調器
- 間引きフィルタM = 1~63
- 間引き後のデータ・スループット低減
- 32のプリセット・プロファイルを持つオンチップRAM
- 最高速度1GbpsのLVDSインターフェイス
- 小型のパッケージ: 15mm×15mm NFBGA-289
AFE58JD32LPは、高度に統合されたアナログ・フロントエンド(AFE)ソリューションで、高性能、低消費電力、小さなサイズが要求される携帯用超音波システム向けに特化して設計されています。
このデバイスは、2つのダイによるマルチチップ・モジュール(MCM)で実現され、ダイの1つはVCA、1つはADCです。VCAダイには32のチャネルがあり、ADCダイの16のチャネルと接続します。各ADCチャネルは偶数と奇数のVCAチャネルを交互に変換します。
VCAダイの各チャネルは、時間ゲイン補償(TGC)モード、または連続波形(CW)モードに設定できます。TGCモードでは、各チャネルに低ノイズのアンプ(LNA)、プログラム可能アッテネータ(ATTEN)、プログラム可能なゲイン・アンプ、3次のローパス・フィルタ(LPF)が含まれます。LNAのゲインは21dB、18dB、15dBにプログラム可能です。ATTENは0dB~36dBの減衰範囲をサポートし、デジタル制御により減衰を実行します。PGAのゲイン・オプションは、3dB単位で21dB~27dBです。LPFカットオフ周波数は10MHz~25MHzで、各種の周波数の超音波アプリケーションに対応できます。CWモードでは、LNAの出力が低消費電力のパッシブ・ミキサーに送られ、このときの位相遅延は16種類から選択可能です。それぞれのアナログ入力信号へ各種の位相遅延を適用することで、オンチップのビームフォーミングを実行できます。CWミキサーの高調波フィルタは、3次および5次の高調波を抑制し、CWドップラー測定の感度を向上させます。
ADCダイの16のチャネルは、12ビットまたは10ビットの分解能で動作するよう設定できます。ADCの分解能は変換速度とのトレードオフになり、分解能12ビットでは80MSPS、10ビットでは100MSPSまでの速度で動作可能です。各ADCは2つのVCAチャネルを交互に変換するため、AFEの32チャネルそれぞれの最大サンプル・レートは、12ビット・モードでは40MSPS、10ビット・モードでは50MSPSとなります。ADCは、サンプリング・レートに合わせて電力をスケーリングするよう設計されています。ADCの出力インターフェイスは、低電圧差動信号処理(LVDS)を経由して出力され、低コストのフィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ(FPGA)と簡単に接続できます。
非常に低消費電力のAFEソリューションであるため、バッテリ動作時間の要件が厳しいシステムに適しています。
このAFEは、15mm×15mm、289ピンのNFBGAパッケージで供給され、AFE5832ファミリとピン互換です。
Request more information
Full data sheet and other design resources are available under NDA. Request now
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AFE58JD32LPEVM — AFE58JD32LP JESD204B / LVDS インターフェイス搭載 32 チャネル超音波 AFE の評価基板
AFE58JD32LP 評価基板 (EVM) は、AFE58JD32LP 製品を評価するためのプラットフォームです。この製品は、高性能と小型サイズを必要とする超音波システム向けの特化型設計を採用した高集積アナログ フロント エンド (AFE) ソリューションです。 AFE58JD32LP は、包括的なタイム ゲイン制御 (TGC) を行う画像処理パスと連続波ドップラー (CWD) パスを統合済みです。
32 チャネルの AFE58JD32LP を採用すると、電力とノイズの多様な組み合わせを通じて、最適なシステム性能を実現できます。 したがって、AFE58JD32LP はポータブル (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
NFBGA (ZAV) | 289 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。