AFE58JD48

アクティブ

16 ビット 125MSPS A/D コンバータ (ADC) 搭載、12.8GB、JESD204B、超音波 AFE

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Device type Receiver Number of input channels 16 Active supply current (typ) (mA) 208 Supply voltage (max) (V) 3.3 Operating temperature range (°C) 0 to 85 Interface type LVDS Features Analog Front End (AFE) Rating Catalog
Device type Receiver Number of input channels 16 Active supply current (typ) (mA) 208 Supply voltage (max) (V) 3.3 Operating temperature range (°C) 0 to 85 Interface type LVDS Features Analog Front End (AFE) Rating Catalog
NFBGA (ZAV) 289 225 mm² 15 x 15
  • 超音波アプリケーション用の 16 チャネル AFE
    • プログラム可能な 4 つの TGC 設定プロファイル
  • アクティブ終端付き低ノイズ・アンプ (LNA)
    • プログラム可能なゲイン:21dB、18dB、15dB
    • リニア入力振幅:0.37/0.5/0.71VPP
    • 最大入力振幅:1Vpp
  • 電圧制御アッテネータ (VCAT)
    • 減衰範囲:0dB~36dB
  • プログラマブル・ゲイン・アンプ (PGA)
    • 18dB~27dB で 3dB 刻み
  • 3 次、10~60MHz のローパス・フィルタ (LPF)
  • ADC アイドル・チャネル SNR
    • 16 ビット、125MSPS モード:80dBFS
    • 14 ビット、80MSPS モード:79dBFS
  • 非常に優れた近接場 SNR:74dBFS
  • TGC モード JESD204B 出力
    • 140mW/Ch、0.8nV/√Hz、125MSPS、16 ビット
    • 120mW/Ch、0.8nV/√Hz、80MSPS、16 ビット
    • 115mW/Ch、0.8nV/√Hz、65MSPS、16 ビット
    • 105mW/Ch、0.8nV/√Hz、40MSPS、16 ビット
  • TGC モード LVDS 出力
    • 120mW/Ch、0.8nV/√Hz、80MSPS、16 ビット
    • 115mW/Ch、0.8nV/√Hz、65MSPS、16 ビット
    • 150mW/Ch、0.8nV/√Hz、125MSPS、16 ビット、2 による間引き、LVDS 0.5x モード
  • CW モード:63mW/Ch、1.15nV/√Hz
  • ±0.4dB (標準値) のデバイス間ゲインばらつき
  • 高速で安定した過負荷回復
  • 連続波形 (CW) パス
    • 位相ノイズ:-159dBc/Hz (キャリアから 1kHz 離調)
    • 位相分解能:λ/16
    • 16x および 8x CW クロックをサポート
    • 3 次および 5 次高調波の抑制:12dB
  • データ圧縮機能付きデジタル I/Q 復調器
    • フラクショナル間引きフィルタ:M = 1~63、増分 0.25
    • 32 のプリセット・プロファイルを持つオンチップ RAM
  • 最高速度 1.28Gbps の LVDS インターフェイス
  • 10Gbps の JESD204B サブクラス 0、1、2
    • 10cm の PCB 配線で最高 12.8Gbps
    • JESD レーンごとに 2、4、8 チャネル
  • 超音波アプリケーション用の 16 チャネル AFE
    • プログラム可能な 4 つの TGC 設定プロファイル
  • アクティブ終端付き低ノイズ・アンプ (LNA)
    • プログラム可能なゲイン:21dB、18dB、15dB
    • リニア入力振幅:0.37/0.5/0.71VPP
    • 最大入力振幅:1Vpp
  • 電圧制御アッテネータ (VCAT)
    • 減衰範囲:0dB~36dB
  • プログラマブル・ゲイン・アンプ (PGA)
    • 18dB~27dB で 3dB 刻み
  • 3 次、10~60MHz のローパス・フィルタ (LPF)
  • ADC アイドル・チャネル SNR
    • 16 ビット、125MSPS モード:80dBFS
    • 14 ビット、80MSPS モード:79dBFS
  • 非常に優れた近接場 SNR:74dBFS
  • TGC モード JESD204B 出力
    • 140mW/Ch、0.8nV/√Hz、125MSPS、16 ビット
    • 120mW/Ch、0.8nV/√Hz、80MSPS、16 ビット
    • 115mW/Ch、0.8nV/√Hz、65MSPS、16 ビット
    • 105mW/Ch、0.8nV/√Hz、40MSPS、16 ビット
  • TGC モード LVDS 出力
    • 120mW/Ch、0.8nV/√Hz、80MSPS、16 ビット
    • 115mW/Ch、0.8nV/√Hz、65MSPS、16 ビット
    • 150mW/Ch、0.8nV/√Hz、125MSPS、16 ビット、2 による間引き、LVDS 0.5x モード
  • CW モード:63mW/Ch、1.15nV/√Hz
  • ±0.4dB (標準値) のデバイス間ゲインばらつき
  • 高速で安定した過負荷回復
  • 連続波形 (CW) パス
    • 位相ノイズ:-159dBc/Hz (キャリアから 1kHz 離調)
    • 位相分解能:λ/16
    • 16x および 8x CW クロックをサポート
    • 3 次および 5 次高調波の抑制:12dB
  • データ圧縮機能付きデジタル I/Q 復調器
    • フラクショナル間引きフィルタ:M = 1~63、増分 0.25
    • 32 のプリセット・プロファイルを持つオンチップ RAM
  • 最高速度 1.28Gbps の LVDS インターフェイス
  • 10Gbps の JESD204B サブクラス 0、1、2
    • 10cm の PCB 配線で最高 12.8Gbps
    • JESD レーンごとに 2、4、8 チャネル

AFE58JD48 デバイスは、高品質超音波システムに特化して設計された高集積アナログ・フロントエンド (AFE) ソリューションです。

AFE58JD48 は、高品質医療用超音波アプリケーション向けに最適化された統合 AFE です。このデバイスは、3 つのダイ (1 つの 16-ch 電圧制御アンプ (VCA) と 2 つの 8-ch アナログ/デジタル・コンバータ (ADC)) によるマルチチップ・モジュール (MCM) で実現されています。

VCAダイの各チャネルは、時間ゲイン補償(TGC)モード、または連続波形(CW)モードに設定できます。TGCモードでは、各チャネルに低ノイズのアンプ(LNA)、電圧制御アッテネータ(VCAT)、プログラム可能なゲイン・アンプ(PGA)、3次のローパス・フィルタ(LPF)が含まれます。LNAのゲインは、21dB、18dB、15dBにプログラム可能です。また、LNAはアクティブ・ターミネーションをサポートしています。VCATは0dB~36dBの減衰範囲をサポートし、アナログ電圧制御により減衰を実行します。PGAのゲイン・オプションは、3dB単位で18dB~27dBです。LPF のカットオフ周波数は、各種の周波数の超音波アプリケーション、特に新しい高周波数超音波イメージング・アプリケーションに対応するため、10MHz~60MHz に設定できます。CWモードでは、LNAの出力は低消費電力のパッシブ・ミキサーに送られ、16種類の位相遅延を選択できます。その後で出力は、バンドパス・フィルタ付きの加算アンプへ送られます。それぞれのアナログ入力信号へ各種の位相遅延を適用することで、オンチップのビームフォーミングを実行できます。CWミキサーの高調波フィルタは、3次および5次の高調波を抑制し、CWドップラー測定の感度を向上させます。

ADC ダイは、16 ビットまたは 14 ビットの分解能で動作するよう設定できます。この ADC は、最高 12.8Gbps で動作する JESD204B インターフェイスを主にサポートしており、多チャネル数システムでの回路基板の配線の課題を軽減します。ADC の出力インターフェイスは、低コストのフィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ (FPGA) と簡単に接続できる小振幅差動信号方式 (LVDS:Low Voltage Differential Signaling) としても設定できます。この ADC は、最高 125MSPS、16 ビットの速度で動作し、デジタル・データを JESD204B インターフェイスで送信します。LVDS インターフェイスを使用する場合、この ADC のサンプリング速度と分解能は 1.28Gbps (16 ビット分解能で 80MSPS) の LVDS 出力レートで制限されます。この場合、14 ビット分解能の ADC を構成することで、同じ出力データ・レートを維持しながら、より高速でサンプリングできます。ADC は、サンプリング速度に合わせて電力がスケーリングされるように設計されています。

AFE58JD48 は、追加のデジタル復調器ブロックを備えています。デジタル同相および直交 (I/Q) 復調器とプログラム可能な間引きフィルタにより、計算量の多いアルゴリズムを低消費電力で高速化できます。

このデバイスは、システム性能を最適化するため、各種の電力とノイズの組み合わせを選択できます。このため、壁コンセントまたはバッテリで電力を供給する高品質システムの超音波 AFE ソリューションに適しています。

このデバイスは 15mm × 15mm の NFBGA-289 パッケージで供給され、AFE58JD28 および AFE58JD18 デバイスとピン互換です。

AFE58JD48 デバイスは、高品質超音波システムに特化して設計された高集積アナログ・フロントエンド (AFE) ソリューションです。

AFE58JD48 は、高品質医療用超音波アプリケーション向けに最適化された統合 AFE です。このデバイスは、3 つのダイ (1 つの 16-ch 電圧制御アンプ (VCA) と 2 つの 8-ch アナログ/デジタル・コンバータ (ADC)) によるマルチチップ・モジュール (MCM) で実現されています。

VCAダイの各チャネルは、時間ゲイン補償(TGC)モード、または連続波形(CW)モードに設定できます。TGCモードでは、各チャネルに低ノイズのアンプ(LNA)、電圧制御アッテネータ(VCAT)、プログラム可能なゲイン・アンプ(PGA)、3次のローパス・フィルタ(LPF)が含まれます。LNAのゲインは、21dB、18dB、15dBにプログラム可能です。また、LNAはアクティブ・ターミネーションをサポートしています。VCATは0dB~36dBの減衰範囲をサポートし、アナログ電圧制御により減衰を実行します。PGAのゲイン・オプションは、3dB単位で18dB~27dBです。LPF のカットオフ周波数は、各種の周波数の超音波アプリケーション、特に新しい高周波数超音波イメージング・アプリケーションに対応するため、10MHz~60MHz に設定できます。CWモードでは、LNAの出力は低消費電力のパッシブ・ミキサーに送られ、16種類の位相遅延を選択できます。その後で出力は、バンドパス・フィルタ付きの加算アンプへ送られます。それぞれのアナログ入力信号へ各種の位相遅延を適用することで、オンチップのビームフォーミングを実行できます。CWミキサーの高調波フィルタは、3次および5次の高調波を抑制し、CWドップラー測定の感度を向上させます。

ADC ダイは、16 ビットまたは 14 ビットの分解能で動作するよう設定できます。この ADC は、最高 12.8Gbps で動作する JESD204B インターフェイスを主にサポートしており、多チャネル数システムでの回路基板の配線の課題を軽減します。ADC の出力インターフェイスは、低コストのフィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ (FPGA) と簡単に接続できる小振幅差動信号方式 (LVDS:Low Voltage Differential Signaling) としても設定できます。この ADC は、最高 125MSPS、16 ビットの速度で動作し、デジタル・データを JESD204B インターフェイスで送信します。LVDS インターフェイスを使用する場合、この ADC のサンプリング速度と分解能は 1.28Gbps (16 ビット分解能で 80MSPS) の LVDS 出力レートで制限されます。この場合、14 ビット分解能の ADC を構成することで、同じ出力データ・レートを維持しながら、より高速でサンプリングできます。ADC は、サンプリング速度に合わせて電力がスケーリングされるように設計されています。

AFE58JD48 は、追加のデジタル復調器ブロックを備えています。デジタル同相および直交 (I/Q) 復調器とプログラム可能な間引きフィルタにより、計算量の多いアルゴリズムを低消費電力で高速化できます。

このデバイスは、システム性能を最適化するため、各種の電力とノイズの組み合わせを選択できます。このため、壁コンセントまたはバッテリで電力を供給する高品質システムの超音波 AFE ソリューションに適しています。

このデバイスは 15mm × 15mm の NFBGA-289 パッケージで供給され、AFE58JD28 および AFE58JD18 デバイスとピン互換です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

NDA 締結下で、詳細なデータシートやその他の設計リソースを用意しています。  ご請求

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート AFE58JD48 16 チャネル超音波 AFE、出力 140mW/チャネル、ノイズ 0.8-nV/√Hz、16 ビット / 125MSPS ADC、JESD または LVDS インターフェイス、デジタル復調器、パッシブ CW ミキサー搭載 データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2020年 6月 30日
アプリケーション・ノート Analog Time Gain Control (ATGC) Solutions for TI’s Ultrasound AFE PDF | HTML 2023年 5月 18日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AFE58JD48EVM — AFE58JD48 16 ビット 125MSPS の ADC 搭載、12.8Gbps、JESD204B 対応、超音波 AFE の評価基板  

AFE58JD48 評価基板 (EVM) は、AFE58JD48 製品を評価するためのプラットフォームです。この製品は、高性能と小型サイズを必要とする超音波システム向けの特化型設計を採用した高集積アナログ フロント エンド (AFE) ソリューションです。  AFE58JD48 は、包括的なタイム ゲイン制御 (TGC) を行う画像処理パスと連続波ドップラー (CWD) パスを統合済みです。

16 チャネル AFE58JD48 は、TI の最小クラス消費電力ソリューションの 1 (...)

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
NFBGA (ZAV) 289 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ