AFE7951

アクティブ

600MHz ~ 12GHz、最大 400MHz の IBW (入力帯域幅)、4 個の送信と 4 個の受信、RF サンプリング トランシーバ

製品詳細

Applications General purpose Number of TXs and RXs 4 TX Number of DUCs per TX 2 Number of DDCs per RX 2 RF frequency (max) (MHz) 12000 RF frequency (min) (MHz) 600 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Applications General purpose Number of TXs and RXs 4 TX Number of DUCs per TX 2 Number of DDCs per RX 2 RF frequency (max) (MHz) 12000 RF frequency (min) (MHz) 600 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
FCBGA (ABJ) 400 289 mm² 17 x 17 FCBGA (ALK) 400 289 mm² 17 x 17
  • データシート全体のご請求
  • クワッド RF サンプリング 12GSPS 送信 DAC
  • クワッド RF サンプリング 3GSPS 受信 ADC
  • 最大 RF 信号帯域幅:400MHz
  • RF 周波数範囲:600MHz~12GHz
  • デジタル・ステップ・アッテネータ (DSA):
    • TX:40dB レンジ、0.125dB ステップ
    • RX:25dB レンジ、0.5dB ステップ
  • シングルまたはデュアル・バンドの DUC と DDC
  • TX または RX ごとに 16 個の NCO
  • DAC もしくは ADC クロック用の内部 PLL もしくは VCO、または DAC もしくは ADC サンプル・レートでの外部クロックを選択可能
  • SerDes データ・インターフェイス:
    • JESD204B、JESD204C 適合
    • 8 つの SerDes トランシーバ (最高 29.5Gbps)
    • サブクラス 1 のマルチデバイス同期
  • パッケージ:17mm × 17mm FCBGA、0.8mm ピッチ
  • データシート全体のご請求
  • クワッド RF サンプリング 12GSPS 送信 DAC
  • クワッド RF サンプリング 3GSPS 受信 ADC
  • 最大 RF 信号帯域幅:400MHz
  • RF 周波数範囲:600MHz~12GHz
  • デジタル・ステップ・アッテネータ (DSA):
    • TX:40dB レンジ、0.125dB ステップ
    • RX:25dB レンジ、0.5dB ステップ
  • シングルまたはデュアル・バンドの DUC と DDC
  • TX または RX ごとに 16 個の NCO
  • DAC もしくは ADC クロック用の内部 PLL もしくは VCO、または DAC もしくは ADC サンプル・レートでの外部クロックを選択可能
  • SerDes データ・インターフェイス:
    • JESD204B、JESD204C 適合
    • 8 つの SerDes トランシーバ (最高 29.5Gbps)
    • サブクラス 1 のマルチデバイス同期
  • パッケージ:17mm × 17mm FCBGA、0.8mm ピッチ

AFE7951 は、高性能で広帯域のマルチチャネル・トランシーバで、 4 つの RF サンプリング・トランスミッタ・チェーンと 4 つの RF サンプリング・レシーバ・チェーンを内蔵しています。このデバイスは、最大 12GHz で動作するため、追加の周波数変換段を必要とせず、 L、S、C、X バンドの周波数範囲について直接 RF サンプリングが可能です。密度と柔軟性の向上により、多くのチャネル数を持つマルチミッション・システムが可能になります。

TX 信号パスは、TX チャネルあたり最大 400MHz の信号帯域幅を実現する補間およびデジタル・アップ・コンバージョン・オプションをサポートしています。DUC の出力は、2 次ナイキスト動作を拡張する混在モード出力方式で 12GSPS の DAC (D/A コンバータ) を駆動します。 DAC 出力は、40dB レンジ、1dB アナログ・ステップ、0.125dB デジタル・ステップの可変ゲイン・アンプ (TX DSA) を内蔵しています。

AFE7951 は、高性能で広帯域のマルチチャネル・トランシーバで、 4 つの RF サンプリング・トランスミッタ・チェーンと 4 つの RF サンプリング・レシーバ・チェーンを内蔵しています。このデバイスは、最大 12GHz で動作するため、追加の周波数変換段を必要とせず、 L、S、C、X バンドの周波数範囲について直接 RF サンプリングが可能です。密度と柔軟性の向上により、多くのチャネル数を持つマルチミッション・システムが可能になります。

TX 信号パスは、TX チャネルあたり最大 400MHz の信号帯域幅を実現する補間およびデジタル・アップ・コンバージョン・オプションをサポートしています。DUC の出力は、2 次ナイキスト動作を拡張する混在モード出力方式で 12GSPS の DAC (D/A コンバータ) を駆動します。 DAC 出力は、40dB レンジ、1dB アナログ・ステップ、0.125dB デジタル・ステップの可変ゲイン・アンプ (TX DSA) を内蔵しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

汎用 AFE の詳細なデータシートや他の設計リソースをご確認ください。ご請求

商用ワイヤレス アプリケーションについては、TI のワイヤレス インフラ AFE をご覧ください。

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
AFE7950 アクティブ 600MHz ~ 12GHz、最大 1,200MHz の IBW (入力帯域幅)、4 個の送信と 6 個の受信、RF サンプリング トランシーバ Max 1200-MHz instantaneous bandwidth per channel

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート AFE7951 12GSPS DAC と 3GSPS ADC 搭載、4T4R RF サンプリング AFE データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023年 5月 23日
アプリケーション・ノート AFE79XX as a Chirp Signal Generator PDF | HTML 2024年 7月 10日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AFE7950EVM — AFE7950 4 個の送信、6 個の受信、X バンド、RF サンプリング AFE の評価基板

AFE7950 評価基板 (EVM) は、最大で 4 個の送信チャネルと 6 個の受信チャネル (4T6R) を同時サポートするように構成できる、RF サンプリング トランシーバのプラットフォームです。この基板を使用して評価できる AFE7950 は、クワッドチャネル RF サンプリング アナログ フロント エンド (AFE) であり、複数の 14 ビット 12GSPS D/A コンバータ (DAC)、複数の 14 ビット 3GSPS A/D コンバータ (ADC)、およびこれらの DAC と ADC 向けの高周波クロック生成に適したオンチップの内蔵型フェーズ ロック (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
ドライバまたはライブラリ

AFE79XX-HSC-DESIGN AFE79xx family high-speed transceiver design & support files

Find detailed product information on the AFE79xx product family (datasheets, EVM resources, software and firmware, reference designs, etc)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
RF トランシーバ
AFE7900 5MHz ~ 7.4GHz、最大 1,200MHz の IBW (入力帯域幅)、4 個の送信と 6 個の受信、RF サンプリング トランシーバ AFE7901 5MHz ~ 7.4GHz、最大 400MHz の IBW (入力帯域幅)、4 個の送信と 4 個の受信、RF サンプリング トランシーバ AFE7903 5MHz ~ 7.4GHz、最大 400MHz の IBW (入力帯域幅)、2 個の送信と 2 個の受信、RF サンプリング トランシーバ AFE7950 600MHz ~ 12GHz、最大 1,200MHz の IBW (入力帯域幅)、4 個の送信と 6 個の受信、RF サンプリング トランシーバ AFE7950-SP 放射線耐性保証 (RHA)、最大 12GHz、4 個の送信と 6 個の受信、RF サンプリング トランシーバ AFE7951 600MHz ~ 12GHz、最大 400MHz の IBW (入力帯域幅)、4 個の送信と 4 個の受信、RF サンプリング トランシーバ AFE7953 複数の 12GSPS DAC と複数の 3GSPS ADC 搭載、2 個の送信、2 個の受信、600MHz ~ 12GHz、RF サンプリング AFE (アナログ フロント エンド) AFE7955 12GSPS DAC と 3GSPS ADC 搭載、最大 1.2GHz の IBW (入力帯域幅)、2T3R (2 個の送信と 3 個の受信)、600MHz ~ 12GHz、RF サンプリング AFE
RF レシーバ
AFE7906 5MHz ~ 12GHz、最大 1,200MHz の IBW (入力帯域幅)、6 チャネル RF サンプリング レシーバ
RF トランスミッタ
AFE7954 12GSPS DAC 搭載、最大 2.4GHz の IBW (入力帯域幅)、4 チャネル、600MHz ~ 12GHz、RF サンプリング AFE
ハードウェア開発
評価ボード
AFE7950EVM AFE7950 4 個の送信、6 個の受信、X バンド、RF サンプリング AFE の評価基板 AFE7900EVM AFE7900 4 個の送信、6 個の受信、5MHz ~ 7400MHz、RF サンプリング AFE の評価基板
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
FCBGA (ABJ) 400 Ultra Librarian
FCBGA (ALK) 400 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ