AMC7832
- Twelve Monotonic 12-Bit DACs
- Selectable Ranges: 0 to +5-V, 0 to +10-V and
–10 to 0-V - High Current Drive Capability: up to ±15-mA
- Selectable Clamp Voltage
- Selectable Ranges: 0 to +5-V, 0 to +10-V and
- One 12-Bit SAR ADC
- 17 External Analog Inputs
- 12 Bipolar Inputs: –12.5-V to +12.5-V Range
- 5 High Precision Inputs: 0 to +5-V Range
- Programmable Out-of-Range Alarms
- 17 External Analog Inputs
- Internal +2.5-V Reference
- Internal Temperature Sensor
- –40°C to +125°C Operation
- ±2.5°C Accuracy
- Eight General Purpose I/O Ports (GPIOs)
- Low Power SPI Compatible Serial Interface
- 4-Wire Mode, +1.8-V to +5.5-V Operation
- Operating Temperature Range: –40°C to +125°C
- Available in 64-Terminal HTQFP PowerPAD Package
The AMC7832 is a highly integrated, low-power, analog monitoring and control solution that includes a 17-channel, 12-bit analog-to-digital converter (ADC) with programmable alarms, twelve 12-bit digital-to-analog converters (DACs) with output ranges of either 0 to +5-V, 0 to +10-V or 10 to 0-V, eight GPIOs, internal reference and a local temperature sensor channel. The AMC7832 high level of integration significantly reduces component count and simplifies closed-loop system designs.
The AMC7832 is ideal for multichannel applications where board space, size, and low power are critical.
The AMC7832’s low power, high-integration and wide operating temperature range make it an ideal all-in-one, low-cost, bias control circuit for the power amplifiers (PA) found in multi-channel RF communication systems. The flexible DAC output ranges allow the device to be used as a biasing solution for a large variety of transistor technologies such as LDMOS, GaAs and GaN. The AMC7832 feature set is similarly beneficial in general purpose monitor and control systems.
For applications that require a different channel count, additional features, or converter resolutions, Texas Instruments offers a complete family of Analog Monitor and Control (AMC) products. Visit http://www.ti.com/amc for more information.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | AMC7832 12-Bit Analog Monitor and Control Solution with Multi-Channel ADC, Bipolar DACs, Temperature Sensor and GPIO Ports データシート | PDF | HTML | 2014年 3月 14日 | ||
EVM ユーザー ガイド (英語) | AMC7832EVM User's Guide (Rev. A) | 2016年 9月 15日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMC7832EVM — AMC7832 評価モジュール
AMC7832EVM(評価モジュール)は 12 ビット AMC デバイスの機能と性能を評価するための使いやすいプラットフォームです。 マルチチャネル DAC / ADC を内蔵した高集積の低消費電力アナログ監視 / 制御システムである AMC7832 を搭載しています。 この EVM は包括的な評価キットで、SDM-USB-DIG を搭載しているほか、Microsoft Windows™ XP と Windows™ 7 オペレーティング・システムと互換性のある評価ソフトウェアが付属しています。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTQFP (PAP) | 64 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。