16-pin (RGT) package image

BQ24075RGTT アクティブ

パワー・パスと 4.2V VBAT 搭載、5.5V VOUT、スタンドアロン、1 セル、1.5A リニア・バッテリ・チャージャ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

BQ24075RGTR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VQFN (RGT) | 16
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

BQ24075 の特徴

  • USB 完全準拠のチャージャ
    • 最大入力電流として 100mA と 500mA を選択可能
    • 100mA の最大電流制限により、USB-IF 標準への準拠を保証
    • 入力ベースの動的電力管理 (VIN - DPM) により、低品質な USB ソースによる損傷を防止
  • 機能安全対応 (BQ24074)
  • 過電圧保護を備えた 28V の入力定格
  • システムへの電力供給とバッテリの充電を同時に独立して行う動的パワー・パス管理 (DPPM) 機能を内蔵
  • 電流監視出力 (ISET) により最大 1.5A の充電電流に対応
  • AC アダプタに対して最大 1.5A の入力電流制限をプログラム可能
  • システム出力がバッテリ電圧に追従 (BQ24072)
  • 終止電流をプログラム可能 (BQ24074)
  • SYSOFF 入力によるバッテリ切断機能 (BQ24075、BQ24079)
  • プリチャージおよび高速充電用安全タイマをプログラム可能
  • 逆電流、短絡、熱に対する保護
  • NTC サーミスタ入力
  • 独自のスタートアップ・シーケンスにより突入電流を制限
  • ステータス表示 - 充電中 / 完了、パワーグッド
  • 安全関連認証:
    • IEC 62368-1 認証 (BQ24072)

BQ24075 に関する概要

BQ2407x シリーズのデバイスは、統合されたリチウムイオン・リニア・チャージャおよびシステム・パワー・パス管理デバイスで、スペースに制約のある携帯型アプリケーションを対象としています。このデバイスは、USB ポートまたは AC アダプタで動作し、最大1.5A の充電電流に対応できます。入力過電圧保護を備えた入力電圧範囲により、レギュレーションなしのアダプタもサポートできます。USB 入力電流制限の精度とスタートアップ・シーケンスにより、BQ2407x は USB-IF の突入電流仕様を満たします。また、入力の動的電源管理 (VIN-DPM) により、誤った構成の USB ソースを使用した場合でもチャージャの損傷を防止できます。

BQ2407x には動的パワー・パス管理 (DPPM) が内蔵されており、システムへの電力供給とバッテリの充電を同時に独立して行うことができます。入力電流制限のためにシステムの出力が DPPM スレッショルドまで低下すると、DPPM 回路が働いて充電電流が減少します。これにより、充電電流を個別に監視しながら、システム負荷へ常時電源供給できます。この機能によって、バッテリの充放電サイクル数が減り、充電を適切に終了できます。また、欠陥のあるバッテリ・パックが使用された場合や、バッテリ・パックがない場合でも動作可能になります。

さらに、システム入力がレギュレートされているので、バッテリが完全に放電されていても、接続後直ちにシステムを起動できます。また、アダプタがピーク・システム電流を供給できないときには、パワー・パス管理アーキテクチャにより、システムの電力要求をバッテリで補助するので、小さなアダプタを使用可能になります。

バッテリの充電は、コンディショニング、定電流、定電圧の 3 フェーズで行われます。これらすべての充電フェーズで、内部制御ループにより IC 接合部の温度が監視され、内部の温度スレッショルドを超えた場合は充電電流が引き下げられます。チャージャの電源段および充電電流センス機能がすべて統合されています。チャージャには、高精度の電流および電圧レギュレーション・ループ、充電ステータスの表示、および充電終了の機能があります。入力電流制限および充電電流は、外付け抵抗を使用してプログラム可能です。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

BQ24075RGTR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら