パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RHL) | 20 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
BQ24100 の特徴
- リチウム・イオン/リチウム・ポリマー電池を使用し た1/2/3セル・バッテリ・パックの高効率充電器設計 に最適
- 1.1MHz、0~100%デューティで動作する同期固定 周波数PWMコントローラを内蔵
- 最大2Aの充電レートに対応したパワーFETを内蔵
- 高精度の電圧および電流レギュレーション
- スタンドアロン(充電管理および制御機能を内蔵) 製品とシステム制御(システム・コマンドを使用) 製品の2種類を用意
- LEDまたはホスト・プロセッサ・インターフェイス 用のステータス出力により、充電中、充電完了、 エラー、ACアダプタ接続中の各状態を通知
- 最大定格電圧20VのINおよびOUTピン
- ハイサイド電流センス
- バッテリ温度監視(オプション)
- 自動スリープ・モードによる消費電力低減
- システム制御製品は、NiMHおよびNiCdアプリケー ションに使用可能
- セラミック・キャパシタを使用
- 逆方向リーク保護によりバッテリからの電流漏れ を防止
- 過熱保護
- バッテリ検出機能を内蔵
- APPLICATIONS
- ハンドヘルド製品
- 携帯用メディア・プレーヤー
- 産業用および医療用機器
- 携帯用機器
bqSWITCHER, PowerPADは、テキサス・インスツルメンツの登録商標です。
BQ24100 に関する概要
bqSWITCHER シリーズは、リチウム・イオン/リチウム・ポ リマー電池に対応した高集積スイッチ・モード充電管理デバイ スであり、幅広い範囲の携帯用アプリケーションで使用できる ように設計されています。bqSWITCHERTMシリーズは、小さ な熱特性強化型QFNパッケージに、同期PWMコントローラお よびパワーFET、高精度電流/電圧レギュレーション、充電準 備、充電ステータス、および充電終了機能を内蔵しています。 システム制御製品には、システム制御による完全な充電管理の ための追加入力が用意されています。
bqSWITCHERは、予備、定電流、定電圧の3つのフェーズに よりバッテリを充電します。充電は、ユーザーが選択可能な最 小電流レベルに基づいて終了します。プログラマブルな充電タ イマにより、充電を安全に終了させることができます。バッテ リ電圧が内部のスレッシュホールドを下回ると、bqSWITCHER は自動的に充電サイクルを再開します。VCC電源が供給されな くなると、bqSWITCHERは自動的にスリープ・モードに入ります。