20-pin (RHL) package image

BQ24120RHLR アクティブ

EMI 特性強化済み、スタンドアロン、1 ~ 2 セル、2A 同期整流降圧バッテリ・チャージャ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

BQ24120RHLT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VQFN (RHL) | 20
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

BQ24120 の特徴

  • Enhanced EMI Performance
  • Integrated Power FETs For Up To 2-A Charge
    Rate
  • Suitable For 1-, 2-, or 3-Cell Li-Ion and Li-Polymer
    Battery Packs
  • Synchronous Fixed-Frequency PWM Controller
    Operating at 1.1 MHz With 0% to 100% Duty
    Cycle
  • High-Accuracy Voltage and Current Regulation
  • Status Outputs For LED or Host Processor
    Interface Indicates Charge-In-Progress, Charge
    Completion, Fault, and AC-Adapter Present
    Conditions
  • 20-V Absolute Maximum Voltage Rating on IN and
    OUT Pins
  • Accurate High-Side Battery Current Sensing
  • Battery Temperature Monitoring
  • Automatic Sleep Mode for Low Power
    Consumption
  • Reverse Leakage Protection Prevents Battery
    Drainage
  • Thermal Shutdown and Protection
  • Built-In Battery Detection
  • Available in 20-pin 3.5-mm × 4.5-mm VQFN
    Package

BQ24120 に関する概要

The bqSWITCHER™ series are highly integrated Li-ion and Li-polymer switched-mode charge management devices targeted at a wide range of portable applications. The bqSWITCHER™ series offers integrated synchronous PWM controller and power FETs, high-accuracy current and voltage regulation, charge preconditioning, charge status, and charge termination, in a small, thermally enhanced QFN package.

The bqSWITCHER charges the battery in three phases: conditioning, constant current, and constant voltage. Charge is terminated based on user-selectable minimum current level. A programmable charge timer provides a safety backup for charge termination. The bqSWITCHER automatically restarts the charge cycle if the battery voltage falls below an internal threshold. The bqSWITCHER automatically enters sleep mode when VCC supply is removed.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

BQ24120RHLT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら