パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RGY) | 24 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
BQ24170 の特徴
- 4A N - MOSFET内蔵、1.6MHz同期整流スイッチ・ モード・チャージャ
- 最大効率:94%
- 入力動作範囲:4.5V~17V
- バッテリ充電電圧
- bq24170:4.2V/セル(1、2、または3セル)
- bq24172:可変充電電圧
- 内蔵機能
- アダプタとバッテリのパワーパス自動切換え
- 動的電源管理
- 20VスイッチングMOSFETを内蔵
- ブートストラップ・ダイオードを内蔵
- 内部位相補償
- 内部デジタル・ソフト・スタート
- 安全保護
- 熱レギュレーション・ループで充電電流を低減し Tj = 120°Cに制限
- 過熱シャットダウン
- バッテリ・サーミスタ・センサにより高温/低温時 の充電一時停止、およびバッテリ検出機能
- スレッショルドを設定可能な入力過電圧保護
- Cycle-by-Cycle電流制限
- 精度
- 充電電圧精度:±0.5%
- 充電電流精度:±4%
- 入力電流精度:±4%
- アダプタ取り外し時のバッテリ電流:15μA未満
- アダプタ接続、充電ディスエーブル時の入力電流: 1.5mA未満
- 小型QFNパッケージ
- 3.5mm×5.5mmの24ピンQFN
BQ24170 に関する概要
bq24170/172は、LiイオンまたはLiポリマー・バッテリ用にさまざまな機能を集積したスタンドアロンのスイッチ・モード・バッテリ・チャージャであり、2個のNチャネル・パワーMOSFETを内蔵して います。定周波数の同期PWMコントローラを搭載し、入力電流、充電電流、および電圧の高精度制御が可能です。バッテリ・パックの温度を厳密に監視し、設定した温度範囲内でのみ充電を許可します。バッテリ検出、プリチャージ、充電終了、充電ステー タス監視などの機能も備えています。熱レギュレーション・ループによって、動作中の接合部温度が120°Cに保持されるよう充電電流を低減します
b q24170/172は、プリチャージ、定電流、定電圧の3つのフェーズによりバッテリを充電します。bq24170は1、2、または3セル(CELLピンで選択)のバッテリを充電でき、bq24172は最大 3個の直列Li+セルに対して調整可能です。
電流が高速充電レートの10%に達すると、充電が終了します。安全対策として、設定可能な充電タイマも搭載されています。バッテリ電圧が内部のスレッショルドを下回ると、bq24170/172は自動的に充電サイクルを再開します。入力電圧がバッテリ電圧を下回ると、低静止電流のスリープ・モードに入ります。
bq24170/172は動的電源管理(DPM)機能を備え、入力電力制限に近づくと充電電流を低下させることで、アダプタの過負荷を防ぎます。高精度な電流センス・アンプにより、アダプタからの入力電流を高い精度で検出することができ、システム全体の電力を監視できます。
bq24170/172は、入力NMOSペアACFET(Q1)およびRBFET(Q2)上に電源パス選択ゲート・ドライバACDRV/CMSRCを備え、バッテリPMOSデバイス(Q3)上にBAT DRVを備えています。適切なアダプタが存在する場合、システムは直接アダプタに接続されます。それ以外の場合、システムはバッテリに接続されます。また、このパワーパスにより、バッテリから入力側への電流供給を防止します。
1セル・アプリケーションで、バッテリが取り外し可能でない場合には、パワーパスの設計を簡略化してコストを低減するために、システムを直接バッテリに接続できます。この構成では、アダプタが過負荷になると、バッテリによって自動的にシステムを補 助できます。
bq24170/172は、3.5mm×5.5mmの24ピン薄型QFNパッケージで提供されます。