24-pin (RGE) package image

BQ24193RGET アクティブ

Narrow VDC パワー・パス搭載、I2C 制御、4.5A、シングル・セル、USB / アダプタ・チャージャ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

BQ24193RGER アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VQFN (RGE) | 24
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

BQ24193 の特徴

  • High Efficiency 4.5-A Switch Mode Charger
    • 92% Charge Efficiency at 2 A, 90% at 4 A
    • Accelerate Charge Time by Battery Path Impedance Compensatioin
  • Highest Battery Discharge Efficiency with 12-mΩ Battery Discharge MOSFET up to 9-A Discharge Current
  • Single Input USB-compliant/Adapter Charger
    • USB Host or Charging Port D+/D- Detection Compatible to USB Battery Charger Spec 1.2
    • Input Voltage and Current Limit Supports USB2.0 and USB3.0
    • Input Current Limit: 100 mA, 150 mA, 500 mA, 900 mA, 1.2 A, 1.5 A, 2 A and 3 A
  • 3.9-V to 17-V Input Operating Voltage Range
    • Support All Kinds of Adapter with Input Voltage DPM Regulation
  • USB OTG 5 V at 1.3 A Synchronous Boost Converter Operation
    • 93% 5-V Boost Efficiency at 1 A
  • Narrow VDC (NVDC) Power Path Management
    • Instant-on Works with No Battery or Deeply Discharged Battery
    • Ideal Diode Operation in Battery Supplement Mode
  • 1.5-MHz Switching Frequency for Low Profile Inductor
  • Autonomous Battery Charging with or without Host Management
    • Battery Charge Enable
    • Battery Charge Preconditioning
    • Charge Termination and Recharge
  • High Accuracy (0°C to 125°C)
    • ±0.5% Charge Voltage Regulation
    • ±7% Charge Current Regulation
    • ±7.5% Input Current Regulation
    • ±2% Output Regulation in Boost Mode
  • High Integration
    • Power Path Management
    • Synchronous Switching MOSFETs
    • Integrated Current Sensing
    • Bootstrap Diode
    • Internal Loop Compensation
  • Safety
    • Battery Temperature Sensing and Charging Safety Timer
    • JEITA Guideline Compliant
    • Thermal Regulation and Thermal Shutdown
    • Input System Over-Voltage Protection
    • MOSFET Over-Current Protection
  • Charge Status Outputs for LED or Host Processor
  • Low Battery Leakage Current and Support Shipping Mode
  • 4.00 mm x 4.00 mm QFN-24 Package

BQ24193 に関する概要

The bq24193 is a highly-integrated switch-mode battery charge management and system power path management device for single cell Li-Ion and Li-polymer batteries in a wide range of tablet and other portable devices.

Its low impedance power path optimizes switch-mode operation efficiency, reduces battery charging time and extends battery life during discharging phase. The I2C serial interface with charging and system settings makes the device a truly flexible solution.

The device supports a wide range of input sources, including standard USB host port, USB charging port and high power DC adapter. The bq24193 takes the result from detection circuit in the system, such as USB PHY device. The bq24193 is compliant with USB 2.0 and USB 3.0 power spec with input current and voltage regulation. Meanwhile, the bq24193 meets USB On-the-Go operation power rating specification by supplying 5 V on VBUS with current limit up to 1.3 A.

The power path management regulates the system slightly above battery voltage but does not drop below 3.5-V minimum system voltage (programmable). With this feature, the system maintains operation even when the battery is completely depleted or removed. When the input current limit or voltage limit is reached, the power path management automatically reduces the charge current to zero. As the system load continues to increase, the power path discharges the battery until the system power requirement is met. This supplement mode operation prevents overloading the input source.

The device initiates and completes a charging cycle without software control. It automatically detects the battery voltage and charges the battery in three phases: pre-conditioning, constant current and constant voltage. At the end of the charging cycle, the charger automatically terminates when the charge current is below a preset limit in the constant voltage phase. When the full battery falls below the recharge threshold, the charger will automatically start another charging cycle.

The device provide various safety features for battery charging and system operation, including dual pack negative thermistor monitoring, charging safety timer and over-voltage/over-current protections. The bq24193 also supports JEITA guideline compliant temperature profile. The thermal regulation reduces charge current when the junction temperature exceeds 120°C (programmable).

The STAT output reports the charging status and any fault conditions. The PG output in the bq24193 indicates if a good power source is present.The INT immediately notifies the host when a fault occurs.

The bq24193 is available in a 24-pin, 4.00 x 4.00 mm2 thin VQFN package.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

BQ24193RGER アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら