8-pin (DSG) package image

BQ24314CDSGR アクティブ

過電圧保護/過電流保護 IC および Li+ イオン・チャージャ・フロント・エンド保護 IC

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

BQ24314CDSGT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 WSON (DSG) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

BQ24314C の特徴

  • Provides Protection for Three Variables:
    • Input Overvoltage, with Rapid Response in
      <1 µs
    • User-Programmable Overcurrent with Current
      Limiting
    • Battery Overvoltage
  • Maximum Input Voltage of 30 V
  • Supports up to 1.5-A Input Current
  • Robust Against False Triggering Due to Current
    Transients
  • Thermal Shutdown
  • Enable Input
  • Status Indication – Fault Condition
  • Available in Space-Saving Small 8 Lead 2 × 2
    WSON Package

BQ24314C に関する概要

The bq24314C device is a highly integrated circuit (IC) designed to provide protection to Li-ion batteries from failures of the charging circuit. The device continuously monitors the input voltage, the input current, and the battery voltage. In case of an input overvoltage condition, the device immediately removes power from the charging circuit by turning off an internal switch. In the case of an overcurrent condition, it limits the system current at the threshold value, and if the overcurrent persists, switches the pass element OFF after a blanking period. Additionally, the device also monitors its own die temperature and switches off if it exceeds 140°C. The input overcurrent threshold is user-programmable.

The device can be controlled by a processor and also provides status information about fault conditions to the host.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

BQ24314CDSGT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら