BQ24610
- 600kHz の NMOS-NMOS 同期整流降圧型コンバータ
- リチウムイオンまたはリチウムポリマーに対応するスタンドアロンの充電器
- 5V~28V の VCC 入力動作範囲、1~6 個のバッテリ・セルをサポート (BQ24610)
- 5V~24V の VCC 入力動作範囲、1~5 個のバッテリ・セルをサポート (BQ24617)
- 最大 10A の充電電流とアダプタ電流
- 高精度の電圧および電流レギュレーション
- ±0.5% の充電電圧精度
- ±3% の充電電流精度
- ±3% のアダプタ電流精度
- 統合
- システム電源としてアダプタまたはバッテリを自動的に選択
- 電力パスを持たないシステムにも対応し、総 BOM コストの削減が可能
- 内部ループ補償とソフトスタート
- 動的な電力管理
- 安全保護機能
- 入力過電圧保護
- バッテリのサーミスタ検出による高温および低温時の充電中断
- バッテリ検出
- 逆電流保護用の入力 FET
- プログラム可能な安全タイマ
- 充電過電流保護
- バッテリ短絡保護
- バッテリ過電圧保護
- サーマル・シャットダウン
- ステータス出力
- アダプタ検出
- チャージャ動作ステータス
- 充電イネーブル・ピン
- 6V ゲート駆動による同期整流降圧型コンバータ
- ENERGY STAR に準拠した低静止電流 Iq
- オフ状態のバッテリ放電電流 15µA 未満
- オフ状態の入力静止電流 1.5mA 未満
BQ2461x は、リチウムイオン、リチウムポリマー、鉛蓄電池用の高集積スイッチ・モード・バッテリ充電コントローラです。このデバイスは、高精度の充電電流および電圧レギュレーション、充電プリコンディショニング、充電終了、アダプタ電流レギュレーション、充電ステータス監視機能を備えた固定周波数同期スイッチング PWM コントローラとして動作します。
BQ2461x は、プリコンディショニング、定電流、定電圧の 3 つの段階でバッテリを充電します。
ユーザーが選択した最小レベルに電流が達すると充電は終了します。プラグラム可能な充電タイマが、補助的な安全装置として機能します。BQ2461x は、バッテリ電圧が内部スレッショルドを下回ると充電サイクルを自動的に再開し、入力電圧がバッテリ電圧を下回ると低静止電流のスリープ・モードに移行します。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
BQ24610EVM — BQ24610 評価モジュール、マルチセル、同期整流スイッチモード・バッテリー・チャージャ
The bq2461x is highly integrated Li-ion or Li-polymer switch-mode battery charge controllers. The bq2463x is highly integrated switch-mode battery charge controllers designed specifically to charge Lithium Phosphate battery chemistries. They offer a constant-frequency synchronous PWM controller (...)
TIDA-00040 — 高電圧マルチセル、同期整流スイッチ モード バッテリ チャージャのリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。