BQ24616
- JEITAガイドライン対応チャージャ
- 600kHzのNMOS-NMOS同期整流降圧型コンバータ
- LiイオンまたはLiポリマー・バッテリ向けスタンドアロン・チャージャ
- VCC入力動作範囲5V~28Vで1~6セル・バッテリをサポート
- 最大10Aの充電電流およびアダプタ電流
- 高精度の電圧/ 電流制御
- 充電電圧精度:±0.5%
- 充電電流精度:±3%
- アダプタ電流精度:±3%
- 内蔵機能
- アダプタとバッテリのシステム用電源自動切り換え
- 内部位相補償
- 内部ソフト・スタート
- 動的電源管理機能
- 安全保護
- 入力過電圧保護
- バッテリ検出機能
- 逆流防止入力FET制御
- 設定可能な安全タイマ
- 充電過電流保護
- バッテリ短絡保護
- バッテリ過電圧保護
- 過熱保護
- ステータス出力
- アダプタ接続/ 未接続
- チャージャ動作状態
- 充電イネーブル・ピン
- 同期整流降圧型コンバータ用の6Vゲート・ドライブ
- 30nsのドライバ・デッドタイムと最大99.5%のデューティ・サイクルが可能
- 24ピン、4 × 4mm2 QFNパッケージ
- Energy Starに対応した低静止電流Iq
- オフ時のバッテリ放電電流(:15µA未満)
- オフ時の入力静止電流(:1.5mA未満)
- APPLICATIONS
- ノート・パソコン、モバイル・インターネット・デバイス、ウルトラモバイルPC
- 産業用および医療用機器
- PDA
- ハンドヘルド端末
- 携帯用機器
bq24616は、JEITA(Japan Electronic Information Technology Association)ガイドライン対応、LiイオンまたはLiポリマー・バッテリ用にさまざまな機能を集積したスイッチ・モード・バッテ リ・チャージャ・コントローラです。定周波数の同期整流スイッチングPWMコントローラに加え、充電電流と電圧の高精度制御、プリチャージ、充電終了判定、アダプタ電流制御、および充電ステータス監視機能を備えています。
bq24616は、プリチャージ、定電流充電、定電圧充電の3つのフェーズによりバッテリを充電します。電流値はユーザーが設定された最小レベルまで減少すると、充電が終了します。安全対策として、設定可能な充電タイマも搭載されています。バッテリ電圧が内部のスレッショルドを下回ると、bq24616は自動 的に充電サイクルを再開します。入力電圧がバッテリ電圧を下回ると、低静止電流のスリープ・モードに入ります。
bq24616は外部スイッチを制御することにより、バッテリから入力への逆流を防ぎ、アダプタ及びバッテリとシステムとの接続を制御し、6Vゲートドライブを使用することで、システムの効率を向上します。bq24616は、動的電源管理(DPM)機能を備えています。この機能は、入力電力制限に達したときに バッテリ充電電流を低下させることで、負荷とバッテリ・チャージャに同時に電力を供給する際のACアダプタの過負荷を防ぎます。高精度な電流センス・アンプにより、ACアダプタからの入力電流を高い精度で検出することができ、システム全体の電力を監視できます。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
BQ24616EVM — 評価モジュール、BQ24616 用、スタンドアロン、同期整流、スィッチモード、リチウムイオンまたはリチウム・ポリマー用
The bq2461x is highly integrated Li-ion or Li-polymer switch-mode battery charge controllers. The bq2463x is highly integrated switch-mode battery charge controllers designed specifically to charge Lithium Phosphate battery chemistries. They offer a constant-frequency synchronous PWM controller (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。