24-pin (PW) package image

BQ24703PW アクティブ

システム電源セレクタ搭載、ホスト制御マルチ・ケミストリ・バッテリ・チャージャ

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

BQ24703PWR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

BQ24703 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 24
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 60 | TUBE

BQ24703 の特徴

  • Dynamic Power Management, DPM Minimizes Battery Charge Time
  • Integrated Selector Supports Battery Conditioning and Smart Battery Learn Cycle
  • Zero Volt Operation
  • Selector Feedback Circuit Ensures Break-Before-Make Transition
  • ±0.4% Charge Voltage Accuracy, Suitable for Charging Li-Ion Cells
  • ±4% Charge Current Accuracy
  • 300-kHz Integrated PWM Controller for High-Efficiency Buck Regulation
  • Depleted Battery Detection and Indication to Protect Battery From Over Discharge
  • 20-µA Sleep Mode Current for Low Battery Drain
  • 24-Pin TSSOP Package and 5 mm × 5 mm QFN package (bq24703 only)

BQ24703 に関する概要

The bq24702/bq24703 is a highly integrated battery charge controller and selector tailored for notebook and sub-notebook PC applications.

The bq24702/bq24703 uses dynamic power management (DPM) to minimize battery charge time by maximizing use of available wall-adapter power. This is achieved by dynamically adjusting the battery charge current based on the total system (adapter) current.

The bq24702/bq24703 uses a fixed frequency, pulse width modulator (PWM) to accurately control battery charge current and voltage. Charge current limits can be programmed from a keyboard controller DAC or by external resistor dividers from the precision 5-V, ±0.6%, externally bypassed voltage reference (VREF), supplied by the bq24702/bq24703.

The battery voltage limit can be programmed by using the internal 1.196-V, ±0.5% precision reference, making it suitable for the critical charging demands of lithium-ion cells. Also, the bq24702/bq24703 provides an option to override the precision reference and drive the error amplifier either directly from an external reference or from a resistor divider off the 5 V supplied by the integrated circuit.

The selector function allows the manual selection of the system power source, battery or wall-adapter power. The bq24702/bq24703 supports battery-conditioning and battery-learn cycles through the ACSEL function. The ACSEL function allows manual selection of the battery or wall power as the main system power. It also provides autonomous switching to the remaining source (battery or ac power) should the selected system power source terminate (refer to Available Options table for the differences between the bq24702 and the bq24703). The bq24702/bq24703 also provides an alarm function to indicate a depleted battery condition.

The bq24702/bq24703 PWM controller is ideally suited for operation in a buck converter for applications when the wall-adapter voltage is greater than the battery voltage.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

BQ24703PWR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら