28-pin (RUY) package image

BQ24773RUYR アクティブ

システム・モニタとプロセッサ発熱インジケータ搭載、I2C、1 ~ 4 セル、NVDC 降圧バッテリ充電コントローラ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

BQ24773RUYT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 WQFN (RUY) | 28
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

BQ24773 の特徴

  • Host-controlled NVDC-1 1S-4S Battery Charge Controller with 4.5-24 V Input Range
    • Support SMBus (bq24770) and I2C (bq24773)
    • System Instant-on Operation with no Battery or Deeply Discharged Battery
    • Supplement Mode with Synchronous BATFET Control when Adaptor is fully loaded
  • Ultra Fast Input Current DPM at 100 µs
  • Ultra Low Quiescent Current of 600 µA and High PFM Light Load Efficiency >80% at 20 mA Load to Meet Energy Star and ErP Lot6.
  • High Accuracy Power / Current Monitor for CPU Throttling
    • Comprehensive PROCHOT Profile
    • Input and Battery Current Monitor (IADP/IBAT)
    • System Power Monitor (PMON)
  • Programmable Input Current Limit, Charge Voltage, Charge Current and Minimum System Voltage Regulation
    • ±0.5% Charge Voltage (16 mV/step)
    • ±2% Input/charge Current (64 mA/step)
    • ±2% 40x Input / 16x Discharge / 20x Charge Current Monitor
  • Support Battery LEARN Function
  • High Integration
    • NMOS ACFET and RBFET Driver
    • PMOS battery FET Gate Driver
    • Internal Loop Compensation
    • Independent Comparator
    • Automatic Trickle Charge to Wake up Gas Gauge
  • 600kHz to 1.2MHz Programmable Switching Frequency

BQ24773 に関する概要

The bq2477x is high-efficiency, synchronous, NVDC-1 battery charge controllers, offering low component count for space-constraint, multi-chemistry battery charging applications.

The power path management allows the system to be regulated at battery voltage but does not drop below system minimum voltage (programmable). With this feature, the system keeps operating even when the battery is completely discharged or removed. The power path management allows the battery to provide supplement current to the system to keep the input supply from being overloaded.

The bq2477x provides drivers and power path management for N-channel ACFET and reverse blocking FET. The devices provides driver to control NVDC operation of external P-channel battery FET. It also drives high-side and low-side MOSFETs of the switching regulator.

The bq2477x monitors adapter current (IADP), battery charge/discharge current (IBAT) and system power (PMON). The flexibly programmed PROCHOT output goes directly to CPU for throttle back when needed.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

BQ24773RUYT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら