6-pin (YFP) package image

BQ25101HYFPT アクティブ

4.35V の充電電圧、充電表示機能搭載、スタンドアロン、1 セル、250mA リニア・バッテリ・チャージャ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

BQ25101HYFPR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SNAGCU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 DSBGA (YFP) | 6
動作温度範囲 (℃) 0 to 125
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

BQ25101H の特徴

  • Charging
    • 1% Charge Voltage Accuracy
    • 10% Charge Current Accuracy
    • Supports Applications for Very Low
      Charge Currents - 10 mA to 250 mA
    • Supports minimum 1-mA Charge
      Termination Current
    • Ultra Low Battery Output Leakage
      Current - Maximum 75 nA
    • Adjustable Termination and Precharge
      Threshold
    • High voltage Chemistry Support: 4.35 V
      with bq25100H/01H, 4.30 V with bq25100A
  • Protection
    • 30-V Input Rating; with 6.5-V Input
      Overvoltage Protection
    • Input Voltage Dynamic Power Management
    • 125°C Thermal Regulation; 150°C
      Thermal Shutdown Protection
    • OUT Short-Circuit Protection and ISET
      Short Detection
    • Operation over JEITA Range via Battery
      NTC – 1/2 Fast-Charge-Current at
      Cold, 4.06 V (bq25100/01) or 4.2 V
      (bq25100H/01H) at Hot
    • Fixed 10 Hour Safety Timer
  • System
    • Automatic Termination and Timer
      Disable Mode (TTDM) for Absent Battery
      Pack
    • Available in Small 1.60 mm × 0.90 mm
      DSBGA Package

BQ25101H に関する概要

The bq2510x series of devices are highly integrated Li-Ion and Li-Pol linear chargers targeted at space-limited portable applications. The high input voltage range with input overvoltage protection supports low-cost unregulated adapters.

The bq2510x has a single power output that charges the battery. A system load can be placed in parallel with the battery as long as the average system load does not keep the battery from charging fully during the 10 hour safety timer.

The battery is charged in three phases: conditioning, constant current and constant voltage. In all charge phases, an internal control loop monitors the IC junction temperature and reduces the charge current if an internal temperature threshold is exceeded.

The charger power stage and charge current sense functions are fully integrated. The charger function has high accuracy current and voltage regulation loops and charge termination. The pre-charge current and termination current threshold are programmed via an external resistor on the bq2510x. The fast charge current value is also programmable via an external resistor.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

BQ25101HYFPR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら