パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WSON (DSG) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
BQ25170 の特徴
- 耐入力電圧:最大 30V
- 自動スリープ・モードによる消費電力低減
- 0.5µA (未定) のバッテリ・リーク電流
- 充電ディセーブル時の入力リーク電流:85µA (未定)
- 1 セルのリチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO 4 をサポート
- 外付け抵抗でプログラム可能な動作
- VSET によるバッテリ・レギュレーション電圧の設定:
- リチウムイオン:4.05V、4.1V、4.2V、4.35V、4.4V
- LiFePO 4:3.5V、3.6V、3.7V
- ISET による充電電流の設定 (10mA~800mA)
- VSET によるバッテリ・レギュレーション電圧の設定:
- 高精度
- ±1% (未定) の充電電圧精度
- ±10% (未定) の充電電流精度
- 充電機能
- プリチャージ電流:ISET の 20%
- 終了電流:ISET の 10%
- バッテリ温度を監視するための NTC サーミスタ入力
- TS ピンによるチャージャ制御
- ステータスおよびフォルト表示用のオープン・ドレイン出力
- パワー・グッド表示用のオープン・ドレイン出力
- フォルト保護機能内蔵
- 6.6V (未定) の IN 過電圧保護
- VSET に基づく OUT 過電圧保護
- 1000mA (未定) の過電流保護
- 125℃ (未定) のサーマル・レギュレーション、150℃ (未定) のサーマル・シャットダウン保護
- OUT 短絡保護
- VSET、ISET ピンの短絡 / 開放保護
BQ25170 に関する概要
BQ25170 は統合型 800mA リニア・チャージャです。1 セル・リチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO 4 に対応しています。このデバイスには、バッテリを充電する電源出力が 1 つあります。安全タイマの継続時間内でのバッテリのフル充電がシステムの平均的な負荷によって妨げられない限り、システムの負荷をバッテリと並列に配置できます。システム負荷をバッテリと並列に配置した場合、充電電流はシステムとバッテリの間で共有されます。
このデバイスは、充電のための 3 つの段階を備えています。完全に放電されたバッテリを回復させるためのプリチャージ、電荷の大半を供給するための高速充電定電流、最大容量に到達させるための電圧レギュレーションです。これらすべての充電フェーズで、内部制御ループにより IC 接合部の温度が監視され、内部の温度スレッショルド (T REG) を超えた場合は充電電流が引き下げられます。