パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WQFN (RSN) | 32 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
BQ25730 の特徴
- バッテリ MOSFET を使用したパワー パス制御により、バッテリがない、または消耗したバッテリで独立したシステム電圧による即時オンを実現
- 400kHz/800kHz のプログラム可能なスイッチング周波数により、高効率と高い電力密度を実現
- USB-C パワー デリバリ (PD) インターフェイス プラットフォーム向け昇降圧 Narrow Voltage DC (NVDC) チャージャ
- 1 セル~5 セル バッテリを充電するための 3.5V~26V 入力範囲
- 5mΩ / 10mΩ センシング抵抗による 128mA/64mA 分解能で、最大 16.2A/8.1A の充電電流
- 5mΩ / 10mΩ センシング抵抗による 100mA/50mA 分解能で、最大 10A/6.35A の入力電流制限
- USB 2.0、USB 3.0、USB 3.1、USB パワー デリバリ (PD) をサポート
- 入力電流オプティマイザ (ICO) により、アダプタの過負荷を引き起こさずに最大入力電力を抽出
- 降圧、昇降圧、および昇圧動作間のシームレスな遷移
- ソース過負荷に対する入力電流および電圧のレギュレーション (IINDPM および VINDPM)
- EMI ノイズ低減を実現するための テキサス・インスツルメンツによる特許申請中のスイッチング周波数ディザリング パターン
- システムの電力効率向上とバッテリの高速充電を実現し、99% の効率を達成するための テキサス・インスツルメンツによる特許申請中のパス スルー モード (PTM)。
- 専用ピンによる入力およびバッテリ電流モニタ
- 内蔵 8 ビット ADC により電圧、電流、電力を監視
- アダプタに全負荷がかかったときにシステムをサポートする、補助モードでのバッテリ MOSFET 理想ダイオード動作
- バッテリから USBポートへ電源供給 (USB OTG)
- 8mV 分解能で 3V~24V OTG
- 5mΩ / 10mΩ センシング抵抗による 100mA/50mA 分解能で、最大 12.7A/6.35A の出力電流制限
- I2C ホスト制御インターフェイスにより、柔軟なシステム構成が可能
- 高精度のレギュレーションと監視
- ±0.5% の充電電圧レギュレーション
- ±3% の充電電流レギュレーション
- ±2.5% の入力電流レギュレーション
- ±2% の入力 / 充電電流監視
- 安全
- サーマル シャットダウン
- 入力、システム、バッテリの過電圧保護
- 入力、MOSFET、インダクタの過電流保護
- 安全関連認証
- IEC 62368-1 CB 認証
- パッケージ:32 ピン、4.0mm × 4.0mm WQFN
BQ25730 に関する概要
BQ25730 は、同期整流 NVDC 昇降圧バッテリ充電コントローラであり、USBアダプタ、高電圧 USB-C パワー デリバリ (PD) ソース、従来型のアダプタなど、多様な入力ソースから 1~5 セル バッテリを充電します。スペースに制約のある 1~5 セルのバッテリ充電アプリケーション向けに、部品点数が少なく高効率のソリューションを実現します。Narrow VDC 昇降圧アーキテクチャにより、広い入力電圧範囲と狭いシステム電圧範囲を同時に実装する入力電源からシステム電圧への直接電力パスを回避できます。システム電圧範囲が狭いため、より高速なバッテリ補助と、より低い MOSFET 定格を実現でき、次の段のコンバータに最適です。
NVDC 構成により、システムをバッテリの電圧に応じてレギュレートしながら、システムの最低電圧を下回らないように維持できます。バッテリが完全に放電した場合や取り外された場合でも、システムは動作を続けられます。負荷電力が入力電源の定格を超過すると、バッテリは補完モードに移行し、システムの故障を防止します。
電源投入時に、充電器は入力電源およびバッテリの状況に基づいてコンバータを降圧、昇圧、昇降圧型のいずれかの構成に設定します。充電器はホストの制御なしに、降圧、昇圧、昇降圧型の動作モードをシームレスに遷移します。
入力電源がない場合、BQ25730 は 1 セル~5 セル バッテリによる USB On-the-Go (OTG) 機能をサポートし、8mV 分解能で VBUS に調整可能な 3V~24V の出力を生成します。OTG の出力過渡電圧スルーレートは、USB PD 3.0 PPS 仕様に準拠するように設定できます。
USB-C PD 仕様の最新バージョンには、電源ロールのスワップが適切なタイミングで行われるようにする高速ロール スワップ (FRS) 機能が搭載されており、ドックに接続されたデバイスで瞬時電力損失やグリッチが発生することを回避できます。このデバイスには、PD 仕様に準拠した FRS が統合されています。
テキサス・インスツルメンツが特許取得済みのスイッチング周波数ディザリング パターンを使用すると、伝導性 EMI の周波数範囲全体 (150kHz~30MHz) で EMI ノイズを大幅に低減できます。複数のディザリング スケール オプションを使用してさまざまなアプリケーションに柔軟に対応することで、EMI ノイズ フィルタの設計を簡略化できます。
充電器は、テキサス・インスツルメンツが特許取得済みのパス スルー モード (PTM) で動作し、全負荷範囲にわたって効率を向上させることができます。PTM では、入力電力は充電器からシステムに直接供給されます。MOSFET のスイッチング損失とインダクタのコア損失を抑えることができるため、高効率な動作が可能になります。
BQ25730 は、32 ピン 4mm × 4mm WQFN パッケージで入手できます。