12-pin (DRZ) package image

BQ27441DRZT-G1B アクティブ

システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

BQ27441DRZR-G1B アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VSON (DRZ) | 12
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

BQ27441-G1 の特徴

  • Single Series Cell Li-Ion Battery Fuel Gauge
    • Resides on System Board
    • Supports Embedded or Removable Batteries
    • Powered Directly from Battery with Integrated LDO
    • Supports a Low-Value External Sense Resistor
      (10 mΩ)
  • Battery Fuel Gauging Based on Patented Impedance
    Track™ Technology
    • Reports Remaining Capacity and State-of-Charge
      (SOC) with Smoothing Filter
    • Automatically Adjusts for Battery Aging, =
      Self-discharge, Temperature, and Rate Changes
    • Battery State-of-Health (Aging) Estimation
  • Microcontroller Peripheral Supports:
    • 400-kHz I2C Serial Interface
    • Configurable SOC Interrupt or Battery
      Low Digital Output Warning
    • Internal Temperature Sensor or
      Host-Reported Temperature

BQ27441-G1 に関する概要

The Texas Instruments bq27441-G1 fuel gauge is a microcontroller peripheral that provides system-side fuel gauging for single-cell Li-Ion batteries. The device requires minimal user configuration and system microcontroller firmware development.

The bq27441-G1 battery fuel gauge uses the patented Impedance Track™ algorithm for fuel gauging, and provides information such as remaining battery capacity (mAh), state-of-charge (%), and battery voltage (mV).

Battery fuel gauging with the bq27441-G1 fuel gauge requires connections only to PACK+ (P+) and PACK– (P–) for a removable battery pack or embedded battery circuit. The tiny, 12-pin, 2.50 mm × 4.00 mm, small outline no-lead (SON) package is ideal for space-constrained applications.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

BQ27441DRZR-G1B アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら